You can view this page in:

 

Your country has been recognized as

United States

. Distributor Inventory search is not available for your location. If your location was recognized incorrectly, you can change it to another

Spanish

speaking country.
Lo sentimos. Puede que el código de pedido no fuera correcto o que no haya stock en distribuidores que usan eFinder.
Consulte aquí
el listado de los distribuidores ABB, con o sin eFinder.
Si necesita soporte en el uso de eFinder, contacte aquí

Información detallada para: XT1B 160 TMD 63-630 4p F F

Esta página contiene una ficha de datos técnicos, una biblioteca de documentos y enlaces a ofertas relacionadas con este producto.

Ficha de datos
Descargas
Dónde comprarlo Online
Related Links

XT1B 160 TMD 63-630 4p F F

Información General

  • Tipo de producto extendido:
    XT1B 160 TMD 63-630 4p F F
  • Código de producto:
    1SDA066816R1
  • EAN:
    8015644007232
  • Descripción corta:
    XT1B 160 TMD 63-630 4p F F
  • Descripción larga:
    C.BREAKER TMAX XT1B 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 63-630 A

Clasificación

  • Código de pedido EE.UU. y Canadá:
    XT1BE4063AFF000XXX
  • Número E (Finlandia):
    3638196
  • EAN:
    8015644007232
  • Cantidad mínima de pedido:
    1 piece
  • Código arancelario:
    85362090

Dimensiones

  • Ancho del product:
    101.6 mm
  • Alto del producto:
    130 mm
  • Largo del product:
    70 mm
  • Peso del product:
    1.4 kg

Información de Embalaje

  • Embalaje Nivel 1 Unidades:
    box 1 piece
  • Embalaje Nivel 1 Ancho:
    128 mm
  • Embalaje Nivel 1 Alto:
    135 mm
  • Embalaje Nivel 1 Largo:
    143 mm
  • Embalaje Nivel 1 Peso:
    1.43 kg
  • Embalaje Nivel 1 EAN:
    8015644007232

Ambiente

  • Estado de RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):
    9AKK108467A5658
  • Información medioambiental:
    9AKK107991A8215
    9AKK108467A6707
  • Declaración REACH:
    9AKK108466A1425
  • Información sobre RoHS:
    9AKK108466A1424
  • SCIP:
    7e73f8c2-9fcf-46fd-8ce8-8ff3065446c7 Italy (IT)
  • SCIP simplificado:
    2b4cd088-0d46-4c30-bb6a-fb441b7fb7fb Poland (PL)
    b7062f07-5e00-42af-9950-e858adf3f3bd Norway (NO)
    3f87f6c9-8b2b-4ba3-84e7-e4bf7c4dbc7c Finland (FI)
    b0f1fc93-a34d-458d-8e5e-7e6c7fda2025 Netherlands (NL)
    0994645c-6924-49ce-aa7d-e31f5e03f896 Germany (DE)
    11a258b4-39ac-46b4-8a4c-aeed35ebf9da Denmark (DK)
    7998dd24-22f6-40bf-90a9-f95105e027b1 Germany (DE)
    1380dbaa-9f5b-4c5a-a7f2-568dc4c78999 Croatia (HR)
    5ffe1b0a-3c9a-42c4-861e-3d907b4f9fa3 Czech Republic (CZ)
    6abaabeb-16c8-4cb6-aef2-7390cbe2b1da Poland (PL)
    32be922d-f98f-47fe-9186-edcf13f4f64b Netherlands (NL)
    54b32461-e46b-4996-bcf2-3f2b76dbdd71 Netherlands (NL)
    43eb203d-6065-412f-b732-744eae5e5eb0 Estonia (EE)
    c4908d83-b7ef-4b8d-8997-e74109d80de6 Greece (GR)
    320d11f0-a17d-4e87-a794-375d391e75f4 Portugal (PT)
    e6eb8d27-f481-4de3-a533-d3fe70af7f6a Bulgaria (BG)
    34915fc1-7263-488f-b83f-da09bdd995be Sweden (SE)
    a540bb0a-5c6d-479d-8984-36b5f089d8a7 Poland (PL)
    c3e3417c-d555-4879-9f50-f327aba9cc45 France (FR)
    cf23ebf3-cbe3-4128-a848-761e96a2adb6 Sweden (SE)
    89e58f18-2822-40de-b715-47eeb3764a40 Germany (DE)
    4f114a61-8884-4a65-a44a-0c453d2e1ada Germany (DE)
    8e0863a3-ad22-4ce7-983c-ea3d4580aac7 France (FR)
    61686ad8-6b0e-43f3-b96a-9777eabf3f98 Netherlands (NL)
    1f1f32e9-0f0b-4294-84ff-23fee2cdc5ab Spain (ES)
    72846ad8-efea-488f-9610-a0ce79670d85 Netherlands (NL)
  • Toxic Substances Control Act - TSCA:
    9AKK108467A8326

Información Adicional

  • Tipo de disyuntor a asociar:
    Power Distribution
  • Capacidad de conexión del circuito principal:
    Busbar 45.5 ... 80 mm²
  • Tipo actual:
    AC/DC
  • Durabilidad eléctrica:
    120 cycles per hour
    8000 cycle
  • Durabilidad mecánica:
    240 cycles per hour
    25000 cycle
  • Número de polos:
    4
  • Hora de apertura:
    CB with SOR 15 ms
    CB with UVR 15 ms
  • Orden múltiple:
    1 piece
  • Pérdida de potencia:
    at Rated Operating Conditions per Pole 4.3 W
  • Tipo de producto principal:
    SACE Tmax XT
  • Nombre del producto:
    Moulded Case Circuit Breaker
  • Tipo de producto:
    Automatic Circuit Breaker
  • Corriente nominal (In):
    63 A
  • Frecuencia nominal (f):
    50 / 60 Hz
  • Tensión nominal (Ur):
    690 V
  • Tensión nominal soportada por impulsos (Uimp):
    8 kV
  • Ajuste de la corriente de cortocircuito instantánea nominal (Ii):
    630 A
  • Tensión nominal de aislamiento (Ui):
    800 V
  • Tensión nominal de operación:
    690 V AC
    500 V DC
  • Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (Ics):
    (220 V AC) 25 kA
    (230 V AC) 25 kA
    (240 V AC) 25 kA
    (380 V AC) 18 kA
    (415 V AC) 18 kA
    (440 V AC) 11.25 kA
    (500 V AC) 8 kA
    (525 V AC) 6 kA
    (690 V AC) 3 kA
    (250 V DC) 2 Poles in Series 18 kA
    (500 V DC) 3 Poles in Series 18 kA
  • Capacidad nominal de corte en cortocircuito (Icu):
    (220 V AC) 25 kA
    (230 V AC) 25 kA
    (240 V AC) 25 kA
    (380 V AC) 18 kA
    (415 V AC) 18 kA
    (440 V AC) 15 kA
    (500 V AC) 8 kA
    (525 V AC) 6 kA
    (690 V AC) 3 kA
    (250 V DC) 2 Poles in Series 18 kA
    (500 V DC) 3 Poles in Series 18 kA
  • Corriente nominal ininterrumpida (Iu):
    160 A
  • Destornillador recomendado:
    Main Circuit M6
  • Liberar:
    TMD
  • Tipo de desbloqueo:
    TM
  • Rango de ajuste:
    44.1...63 A
  • Nivel de rendimiento de cortocircuito:
    B
  • Normas:
    IEC
  • Subtipo:
    XT1
  • Tipo de conexión del terminal:
    Front
  • Tipo de terminal:
    Bolt
  • Par de apriete:
    6 N·m
  • Versión:
    F
  • Dibujo dimensional CAD:
    1SDH001295R0080

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Clasificaciones

  • ETIM 4:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
  • ETIM 5:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
  • ETIM 6:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
  • ETIM 7:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
  • ETIM 8:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
  • Código de clasificación de objetos:
    Q
  • UNSPSC:
    39120000
  • Categoría RAEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • Clase electrónica:
    V11.1 : 27370409
Select region / language

Enlaces más visitados