You can view this page in:

 

Your country has been recognized as

United States

. Distributor Inventory search is not available for your location. If your location was recognized incorrectly, you can change it to another

Spanish

speaking country.
Lo sentimos. Puede que el código de pedido no fuera correcto o que no haya stock en distribuidores que usan eFinder.
Consulte aquí
el listado de los distribuidores ABB, con o sin eFinder.
Si necesita soporte en el uso de eFinder, contacte aquí

Información detallada para: XT1B 160 TMD 80-800 4p F F

Esta página contiene una ficha de datos técnicos, una biblioteca de documentos y enlaces a ofertas relacionadas con este producto.

Ficha de datos
Descargas
Dónde comprarlo Online
Related Links

XT1B 160 TMD 80-800 4p F F

Información General

  • Tipo de producto extendido:
    XT1B 160 TMD 80-800 4p F F
  • Código de producto:
    1SDA066817R1
  • EAN:
    8015644694531
  • Descripción corta:
    XT1B 160 TMD 80-800 4p F F
  • Descripción larga:
    C.BREAKER TMAX XT1B 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 80-800 A

Clasificación

  • Código de pedido EE.UU. y Canadá:
    XT1BE4080AFF000XXX
  • Número E (Finlandia):
    3638190
  • EAN:
    8015644694531
  • Cantidad mínima de pedido:
    1 piece
  • Código arancelario:
    85362090

Dimensiones

  • Ancho del product:
    101.6 mm
  • Alto del producto:
    130 mm
  • Largo del product:
    70 mm
  • Peso del product:
    1.4 kg

Información de Embalaje

  • Embalaje Nivel 1 Unidades:
    box 1 piece
  • Embalaje Nivel 1 Ancho:
    128 mm
  • Embalaje Nivel 1 Alto:
    135 mm
  • Embalaje Nivel 1 Largo:
    143 mm
  • Embalaje Nivel 1 Peso:
    1.448 kg
  • Embalaje Nivel 1 EAN:
    8015644694531

Ambiente

  • Estado de RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):
    9AKK108467A5658
  • Información medioambiental:
    9AKK107991A8215
    9AKK108467A6707
  • Declaración REACH:
    9AKK108466A1425
  • Información sobre RoHS:
    9AKK108466A1424
  • SCIP:
    a943ed44-4235-453a-beee-ce834cf372fe Italy (IT)
  • SCIP simplificado:
    b431f35b-1f96-490a-a7c2-8a6cc22f7500 Poland (PL)
    215798aa-2b02-41bd-9634-302747961651 Norway (NO)
    4eac72ff-892f-4ff2-82d0-c21e9c520485 Finland (FI)
    efe375a4-bcdf-46ce-a558-ba03c12e488c Netherlands (NL)
    bc484707-a31e-45e2-8375-a4605a0c4163 Germany (DE)
    b1b3e14c-e8f6-4289-b7fc-d5aab4ce816f Denmark (DK)
    60a91a61-9ead-49e6-8169-7cda04c66dcd Germany (DE)
    0326c47c-dd79-450d-b2bd-3d90fcbbbc4c Croatia (HR)
    162f37d5-e57a-4b76-8f36-7384684e8f01 Czech Republic (CZ)
    2e827726-64d3-4efc-87ec-22462d26739a Poland (PL)
    3d3a7694-b98a-41bc-9530-b47abf21d453 Netherlands (NL)
    4b35c0e4-2d12-48d0-8c90-0b8f127892f0 Netherlands (NL)
    184dcce7-b47b-4d71-8c62-71cc3f45eb4e Estonia (EE)
    ab562bd1-1c53-40ee-9227-2941b5adde00 Greece (GR)
    0bb6b765-9c71-49a8-ad40-36690b1c84e0 Portugal (PT)
    748e83e4-abf3-4533-b1ab-dfec7b8ee96b Bulgaria (BG)
    21d8766a-ee24-4074-8732-011203fd325e Sweden (SE)
    0f24ea69-2cc1-49f6-83a2-c35c70d09681 Poland (PL)
    0714bd13-a38c-445f-b771-3b1a6bc968c7 France (FR)
    0982874d-1466-4556-b90a-9b28af9b7c80 Sweden (SE)
    18632971-3a27-4fe2-957a-d38b0dbc8455 Germany (DE)
    066fc8b9-f695-4901-a8cc-fcfd4d6e6e0e Germany (DE)
    660b252b-f02a-40ad-836d-d91f2d82d400 France (FR)
    91cce256-25f2-4ed6-9157-f274842bbd7c Netherlands (NL)
    083afd60-1e8b-4a2f-bf73-8058f41740fe Spain (ES)
    e9ef4ee6-d181-4131-a42a-ff4646e1ee6d Netherlands (NL)
  • Toxic Substances Control Act - TSCA:
    9AKK108467A8326

Información Adicional

  • Tipo de disyuntor a asociar:
    Power Distribution
  • Capacidad de conexión del circuito principal:
    Busbar 45.5 ... 80 mm²
  • Tipo actual:
    AC/DC
  • Durabilidad eléctrica:
    120 cycles per hour
    8000 cycle
  • Durabilidad mecánica:
    240 cycles per hour
    25000 cycle
  • Número de polos:
    4
  • Hora de apertura:
    CB with SOR 15 ms
    CB with UVR 15 ms
  • Orden múltiple:
    1 piece
  • Pérdida de potencia:
    at Rated Operating Conditions per Pole 4.8 W
  • Tipo de producto principal:
    SACE Tmax XT
  • Nombre del producto:
    Moulded Case Circuit Breaker
  • Tipo de producto:
    Automatic Circuit Breaker
  • Corriente nominal (In):
    80 A
  • Frecuencia nominal (f):
    50 / 60 Hz
  • Tensión nominal (Ur):
    690 V
  • Tensión nominal soportada por impulsos (Uimp):
    8 kV
  • Ajuste de la corriente de cortocircuito instantánea nominal (Ii):
    800 A
  • Tensión nominal de aislamiento (Ui):
    800 V
  • Tensión nominal de operación:
    690 V AC
    500 V DC
  • Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (Ics):
    (220 V AC) 25 kA
    (230 V AC) 25 kA
    (240 V AC) 25 kA
    (380 V AC) 18 kA
    (415 V AC) 18 kA
    (440 V AC) 11.25 kA
    (500 V AC) 8 kA
    (525 V AC) 6 kA
    (690 V AC) 3 kA
    (250 V DC) 2 Poles in Series 18 kA
    (500 V DC) 3 Poles in Series 18 kA
  • Capacidad nominal de corte en cortocircuito (Icu):
    (220 V AC) 25 kA
    (230 V AC) 25 kA
    (240 V AC) 25 kA
    (380 V AC) 18 kA
    (415 V AC) 18 kA
    (440 V AC) 15 kA
    (500 V AC) 8 kA
    (525 V AC) 6 kA
    (690 V AC) 3 kA
    (250 V DC) 2 Poles in Series 18 kA
    (500 V DC) 3 Poles in Series 18 kA
  • Corriente nominal ininterrumpida (Iu):
    160 A
  • Destornillador recomendado:
    Main Circuit M6
  • Liberar:
    TMD
  • Tipo de desbloqueo:
    TM
  • Rango de ajuste:
    56...80 A
  • Nivel de rendimiento de cortocircuito:
    B
  • Normas:
    IEC
  • Subtipo:
    XT1
  • Tipo de conexión del terminal:
    Front
  • Tipo de terminal:
    Bolt
  • Par de apriete:
    6 N·m
  • Versión:
    F
  • Dibujo dimensional CAD:
    1SDH001295R0080

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Clasificaciones

  • ETIM 4:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
  • ETIM 5:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
  • ETIM 6:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
  • ETIM 7:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
  • ETIM 8:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
  • Código de clasificación de objetos:
    Q
  • UNSPSC:
    39120000
  • Categoría RAEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • Clase electrónica:
    V11.1 : 27370409
Select region / language

Enlaces más visitados