You can view this page in:

 

Your country has been recognized as

United States

. Distributor Inventory search is not available for your location. If your location was recognized incorrectly, you can change it to another

Spanish

speaking country.
Lo sentimos. Puede que el código de pedido no fuera correcto o que no haya stock en distribuidores que usan eFinder.
Consulte aquí
el listado de los distribuidores ABB, con o sin eFinder.
Si necesita soporte en el uso de eFinder, contacte aquí

Información detallada para: XT1B 160 TMD 160-1600 4p F F InN=50%

Esta página contiene una ficha de datos técnicos, una biblioteca de documentos y enlaces a ofertas relacionadas con este producto.

Ficha de datos
Descargas
Dónde comprarlo Online
Related Links

XT1B 160 TMD 160-1600 4p F F InN=50%

Información General

  • Tipo de producto extendido:
    XT1B 160 TMD 160-1600 4p F F InN=50%
  • Código de producto:
    1SDA066820R1
  • EAN:
    8015644694548
  • Descripción corta:
    XT1B 160 TMD 160-1600 4p F F InN=50%
  • Descripción larga:
    C.BREAKER TMAX XT1B 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 160-1600 A NEUTRAL = 50% PHASES

Clasificación

  • Código de pedido EE.UU. y Canadá:
    XT1BEN160AFF000XXX
  • Número E (Finlandia):
    3640503
  • EAN:
    8015644694548
  • Cantidad mínima de pedido:
    1 piece
  • Código arancelario:
    85362090

Dimensiones

  • Ancho del product:
    101.6 mm
  • Alto del producto:
    130 mm
  • Largo del product:
    70 mm
  • Peso del product:
    1.4 kg

Información de Embalaje

  • Embalaje Nivel 1 Unidades:
    box 1 piece
  • Embalaje Nivel 1 Ancho:
    128 mm
  • Embalaje Nivel 1 Alto:
    135 mm
  • Embalaje Nivel 1 Largo:
    143 mm
  • Embalaje Nivel 1 Peso:
    1.452 kg
  • Embalaje Nivel 1 EAN:
    8015644694548

Ambiente

  • Estado de RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):
    9AKK108467A5658
  • Información medioambiental:
    9AKK107991A8215
    9AKK108467A6707
  • Declaración REACH:
    9AKK108466A1425
  • Información sobre RoHS:
    9AKK108466A1424
  • SCIP:
    0f47cb36-72fe-475b-9d44-e7162dd91cf8 Italy (IT)
  • SCIP simplificado:
    f3b389ae-ee49-4f3c-ac8e-d9aa64d6309c Poland (PL)
    6b679552-522c-4e98-b9ce-44ded6762588 Norway (NO)
    55ba062a-70fe-453d-86df-d06fec9ae32d Finland (FI)
    9461b33e-03e0-44ca-999e-e6a998cfacd9 Netherlands (NL)
    03403a8d-3037-410c-8b89-fe964747db15 Denmark (DK)
    d5c79654-79e3-4468-8f04-7d01b97952d3 Germany (DE)
    f01beedf-c29a-49a7-9e6b-9726c78d534f Croatia (HR)
    d7bc5acf-2cfd-46d0-8b61-d9222f7251dd Czech Republic (CZ)
    c8ce45bc-d563-4a02-8439-7a9973037324 Poland (PL)
    59900f81-babd-48db-98f3-730c4bb583a7 Netherlands (NL)
    3df8cff5-a6af-4e4c-8da2-1f1cf2458358 Netherlands (NL)
    8a9e0ab1-ddd0-4732-a15f-629488d1d7b0 Estonia (EE)
    2dba0553-3a06-4d82-96ee-8f5468b20d8a Greece (GR)
    84bfff2d-ab17-4788-889c-104b089752e0 Portugal (PT)
    7178081c-1c8e-4ac5-b349-298a1ba6fa1e Bulgaria (BG)
    6b75e419-c8c2-42ab-8fd5-75b76d1db38b Sweden (SE)
    452acd20-9e7a-4539-a4b5-961431173a77 Poland (PL)
    3d7d4679-2709-4d9c-8a78-f6dfac23e0ac France (FR)
    c235ef43-1cd7-460c-bc13-079a2dc68c50 Germany (DE)
    a6fc3fa7-b397-4ab3-a9bb-def664af2c9b Sweden (SE)
    8e539e72-891c-4ca0-af09-3e5ab3ecd832 Germany (DE)
    fe1f9b73-5333-4870-a3b4-5c399315d6c0 Germany (DE)
    3c755ed1-9f8e-4276-adc9-1f6fc523398c France (FR)
    702ebc5d-84ec-46cf-8c90-9064bf328fbe Netherlands (NL)
    c9ab9560-a8c3-46ca-b1c9-0014085708f1 Spain (ES)
    0ff56839-d670-4504-90a9-cd544fd5f037 Netherlands (NL)
  • Toxic Substances Control Act - TSCA:
    9AKK108467A8326

Información Adicional

  • Tipo de disyuntor a asociar:
    Power Distribution
  • Capacidad de conexión del circuito principal:
    Busbar 45.5 ... 80 mm²
  • Tipo actual:
    AC/DC
  • Durabilidad eléctrica:
    120 cycles per hour
    8000 cycle
  • Durabilidad mecánica:
    240 cycles per hour
    25000 cycle
  • Número de polos:
    4
  • Hora de apertura:
    CB with SOR 15 ms
    CB with UVR 15 ms
  • Orden múltiple:
    1 piece
  • Pérdida de potencia:
    at Rated Operating Conditions per Pole 15 W
  • Tipo de producto principal:
    SACE Tmax XT
  • Nombre del producto:
    Moulded Case Circuit Breaker
  • Tipo de producto:
    Automatic Circuit Breaker
  • Corriente nominal (In):
    160 A
  • Frecuencia nominal (f):
    50 / 60 Hz
  • Tensión nominal (Ur):
    690 V
  • Tensión nominal soportada por impulsos (Uimp):
    8 kV
  • Ajuste de la corriente de cortocircuito instantánea nominal (Ii):
    1600 A
  • Tensión nominal de aislamiento (Ui):
    800 V
  • Tensión nominal de operación:
    690 V AC
    500 V DC
  • Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (Ics):
    (220 V AC) 25 kA
    (230 V AC) 25 kA
    (240 V AC) 25 kA
    (380 V AC) 18 kA
    (415 V AC) 18 kA
    (440 V AC) 11.25 kA
    (500 V AC) 8 kA
    (525 V AC) 6 kA
    (690 V AC) 3 kA
    (250 V DC) 2 Poles in Series 18 kA
    (500 V DC) 3 Poles in Series 18 kA
  • Capacidad nominal de corte en cortocircuito (Icu):
    (220 V AC) 25 kA
    (230 V AC) 25 kA
    (240 V AC) 25 kA
    (380 V AC) 18 kA
    (415 V AC) 18 kA
    (440 V AC) 15 kA
    (500 V AC) 8 kA
    (525 V AC) 6 kA
    (690 V AC) 3 kA
    (250 V DC) 2 Poles in Series 18 kA
    (500 V DC) 3 Poles in Series 18 kA
  • Corriente nominal ininterrumpida (Iu):
    160 A
  • Destornillador recomendado:
    Main Circuit M6
  • Liberar:
    TMD
  • Tipo de desbloqueo:
    TM
  • Rango de ajuste:
    112...160 A
  • Nivel de rendimiento de cortocircuito:
    B
  • Normas:
    IEC
  • Subtipo:
    XT1
  • Tipo de conexión del terminal:
    Front
  • Tipo de terminal:
    Bolt
  • Par de apriete:
    6 N·m
  • Versión:
    F
  • Dibujo dimensional CAD:
    1SDH001295R0080

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Clasificaciones

  • ETIM 4:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
  • ETIM 5:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
  • ETIM 6:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
  • ETIM 7:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
  • ETIM 8:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
  • Código de clasificación de objetos:
    Q
  • UNSPSC:
    39120000
  • Categoría RAEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • Clase electrónica:
    V11.1 : 27370409
Select region / language

Enlaces más visitados