You can view this page in:

 

Your country has been recognized as

United States

. Distributor Inventory search is not available for your location. If your location was recognized incorrectly, you can change it to another

Spanish

speaking country.
Lo sentimos. Puede que el código de pedido no fuera correcto o que no haya stock en distribuidores que usan eFinder.
Consulte aquí
el listado de los distribuidores ABB, con o sin eFinder.
Si necesita soporte en el uso de eFinder, contacte aquí

Información detallada para: M4SS2-10B

Esta página contiene una ficha de datos técnicos, una biblioteca de documentos y enlaces a ofertas relacionadas con este producto.

Ficha de datos
Descargas
Dónde comprarlo Online

M4SS2-10B

Información General

  • Tipo de producto extendido:
    M4SS2-10B
  • Código de producto:
    1SFA611291R4006
  • Designación de tipo ABB:
    M4SS2-10B
  • EAN:
    7320500474761
  • Descripción corta:
    M4SS2-10B Selector Switch
  • Descripción larga:
    The M4SS2-10B Selector Switch is: 4-position - 4-pos Maintained - Long handle - Black - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block
    This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Clasificación

  • Cantidad mínima de pedido:
    10 piece
  • Código arancelario:
    8536501999

Descargas Populares

Dimensiones

  • Ancho del product:
    0.048 m
  • Alto del producto:
    0.03 m
  • Largo del product:
    0.05 m
  • Peso del product:
    0.03 kg

Technical

  • Temperatura ambiente:
    Funcionamiento -25 ... +70 °C
    Almacenamiento -40 ... +85 °C
  • Color:
    Black
  • Tipo de actuador:
    Long handle
  • Material del bisel:
    Black Plastic
  • Iluminación:
    Non-illuminated
  • Función:
    4-pos Maintained
  • Subfunción:
    4-position
  • Grado de protección:
    Front IP66
  • Tipo de módulo NEMA:
    Type1
    Type12
    Type13
    Type3R
    Type4
    Type4X

Ambiente

  • Estado de RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • Fecha de RoHS:
    0635 4
  • Información sobre RoHS:
    2CMT2015-005452
  • Categoría RAEE:
    Product Not in WEEE Scope

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Información de Embalaje

  • Embalaje Nivel 1 Unidades:
    bag 1 piece
  • Embalaje Nivel 1 Ancho:
    0.09 m
  • Embalaje Nivel 1 Largo:
    0.165 m
  • Embalaje Nivel 1 Alto:
    0.06 m
  • Embalaje Nivel 1 Peso:
    0.034 kg
  • Embalaje Nivel 1 EAN:
    7320500474761

Clasificaciones

  • Código de clasificación de objetos:
    S
  • ETIM 6:
    EC000222 - Front element for selector switch
  • ETIM 7:
    EC000222 - Front element for selector switch
  • ETIM 8:
    EC000222 - Front element for selector switch
  • Clase electrónica:
    V11.0 : 27371213
  • UNSPSC:
    39121500
Select region / language

Enlaces más visitados