You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Lo sentimos. Puede que el código de pedido no fuera correcto o que no haya stock en distribuidores que usan eFinder.
Consulte aquí
el listado de los distribuidores ABB, con o sin eFinder.
Si necesita soporte en el uso de eFinder, contacte aquí

Información detallada para: 8185.1

Esta página contiene una ficha de datos técnicos, una biblioteca de documentos y enlaces a ofertas relacionadas con este producto.

Ficha de datos
Descargas
Dónde comprarlo Online

8185.1

Información General

  • Tipo de producto extendido:
    8185.1
  • Código de producto:
    2CLA818510A1001
  • EAN:
    8427238241678
  • Descripción corta:
    8185.1 USB charger A+C 18W 230V - Sky Niessen
  • Descripción larga:
    USB charger A+C 18W, 2 outlets
    Input voltage: 100 - 240 Vac ±10% ; 50 / 60 Hz.
    Input current: 0,20 A (with maximum load).
    Output voltage: 5 Vdc ±5%.
    Output power: 18W.
    Operating temperature: 0 ºC to 45 ºC.
    Without fixing claws.
    Cover plate code: 8585.

Installation

Technical

  • Ficha técnica, información técnica:
    2CLX228529N1001
  • Design Range:
    Sky Niessen
  • Número de pilas:
    0
  • Función de la aplicación:
    Mobile Device Charging

Ambiente

  • SCIP:
    01f640e1-6556-4916-9ca4-be0a3a5496d5 Spain (ES)

Dimensiones

  • Peso del product:
    0.1 kg

Clasificación

  • Cantidad mínima de pedido:
    1 piece
  • Embalaje Nivel 1 Unidades:
    box 1 piece
  • Embalaje Nivel 1 Peso:
    0.1 kg
  • Código arancelario:
    85043180
  • País de origen:
    Thailand (TH)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Clasificaciones

  • ETIM 8:
    EC002949 - USB power supply
  • ETIM 9:
    EC002949 - USB power supply
  • Categoría RAEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85043180
  • UNSPSC:
    39121406
Select region / language

Enlaces más visitados