You can view this page in:

 

Your country has been recognized as

United States

. Distributor Inventory search is not available for your location. If your location was recognized incorrectly, you can change it to another

Spanish

speaking country.
Lo sentimos. Puede que el código de pedido no fuera correcto o que no haya stock en distribuidores que usan eFinder.
Consulte aquí
el listado de los distribuidores ABB, con o sin eFinder.
Si necesita soporte en el uso de eFinder, contacte aquí

Información detallada para: ACS355-03E-13A3-2

Esta página contiene una ficha de datos técnicos, una biblioteca de documentos y enlaces a ofertas relacionadas con este producto.

Imprimir
Imprimir como PDF
Ficha de datos
Descargas

ACS355-03E-13A3-2

Información General

  • Alias comercial global:
    ACS355-03E-13A3-2
  • Código de producto:
    3AUA0000058177
  • Designación de tipo ABB:
    ACS355-03E-13A3-2
  • EAN:
    6438177223528
  • Descripción corta:
    ACS355-03E-13A3-2 Pn 3,0kW, I2n 13,3A IP20.
  • Descripción larga:
    The ACS355 drives are designed to meet the requirements of an extensive range of machinery applications in food and beverage, material handling, lifting, textile, printing, rubber and plastics, and woodworking applications.
    The drive is user-friendly, yet it provides a wide range of built-in technology such as the safe torque off functionality and sequence programming, reducing the need for additional control electronics. The product offers options and diverse functionality to cater to the needs set for speed and torque control of AC induction and permanent magnet motors.

Where Used (as part of "kit")

Identificador Description Type
3AUA0000157182
ACS355-03E-13A3-2 Solar Pump Drive; ACS355-03E-13A3-2 Pn 2,2kW, I2n 13,3A IP20 Solar Pump Drive Kit

Clasificación

  • País de origen:
    China (CN)
    Finland (FI)
  • Código arancelario:
    85044085
  • Descripción de la factura:
    ACS355-03E-13A3-2 Pn 3,0kW, I2n 13,3A IP20.
  • Por encargo:
    No
  • Cantidad mínima de pedido:
    1 piece
  • Orden múltiple:
    1 piece
  • Solo cotización:
    No
  • Unidad de medida para la venta:
    piece

Dimensiones

  • Peso del product:
    2.4 kg
  • Largo del product:
    217 mm
  • Alto del producto:
    344 mm
  • Ancho del product:
    166 mm
  • Embalaje Nivel 1 Largo:
    350 mm
  • Embalaje Nivel 1 Alto:
    170 mm
  • Embalaje Nivel 1 Ancho:
    220 mm
  • Embalaje Nivel 1 Unidades:
    1 carton

Technical

  • Número de fases:
    3
  • Grado de protección:
    IP20
  • Tipo de módulo NEMA:
    Open Type
  • Frecuencia (f):
    50/60 Hz
  • Tamaño de bastidor:
    R2
  • Tensión de entrada (Uin):
    200 … 240 V
  • Tipo de montaje:
    Module for cabinet building
  • Protocolo de comunicación:
    MODBUS
    LON
    DeviceNet
    PROFIBUS
    CAN
    EtherNet/IP
    PROFINET IO
    TCP/IP
    Other Bus Systems
  • Número de interfaces de hardware:
    Industrial Ethernet 0
    PROFINET 0
    RS-232 1
    RS-422 0
    RS-485 1
    Serial TTY 0
    USB 0
    Parallel 0
    Other 1
  • Incluye:
    Without control unit
    Without optical interface
    With PC connection
  • Entradas analógicas:
    2
  • Salidas analógicas:
    1
  • Número de entradas/salidas digitales:
    5/1
  • Corriente de salida, uso normal (In):
    13.3 A
  • Potencia de salida, uso con sobrecarga ligera (PLD):
    3 kW
  • Potencia de salida, uso normal (Pn):
    3 kW
  • Potencia de salida aparente:
    5.3 kV·A
  • Nivel de eficiencia:
    IE2
  • Pérdida en espera:
    7 W
  • Complete Drive Module Efficiency (61800-9-2):
    Operating Point Frequency / Current Absolute Loss Relative Loss Efficiency
    0 / 25 % 56 W 1.1 % 83.2 %
    0 / 50 % 68 W 1.3 % 88.9 %
    0 / 100 % 97 W 1.8 % 91.2 %
    50 / 25 % 60 W 1.1 % 90.7 %
    50 / 50 % 75 W 1.4 % 93.7 %
    50 / 100 % 113 W 2.1 % 94.9 %
    90 / 50 % 87 W 1.6 % 95.9 %
    90 / 100 % 139 W 2.6 % 96.4 %
  • Temperatura nominal:
    Maximum 40 °C

Información Adicional

  • Tipo de producto principal:
    ACS355
  • Nombre del producto:
    Frequency converter

Clasificaciones

  • Serie de productos:
    ACS355
  • ETIM 7:
    EC001857 - Frequency converter =< 1 kV
  • UNSPSC:
    39122001

Ambiente

  • SCIP:
    619cb020-631d-4c23-9007-dec8f30bc955 Finland (FI)
  • Categoría RAEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Select region / language

Enlaces más visitados