You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Lo sentimos. Puede que el código de pedido no fuera correcto o que no haya stock en distribuidores que usan eFinder.
Consulte aquí
el listado de los distribuidores ABB, con o sin eFinder.
Si necesita soporte en el uso de eFinder, contacte aquí

Información detallada para: ACS355-03E-17A6-2

Esta página contiene una ficha de datos técnicos, una biblioteca de documentos y enlaces a ofertas relacionadas con este producto.

Ficha de datos
Descargas

ACS355-03E-17A6-2

Información General

  • Alias comercial global:
    ACS355-03E-17A6-2
  • Código de producto:
    3AUA0000058178
  • Designación de tipo ABB:
    ACS355-03E-17A6-2
  • EAN:
    6438177223535
  • Descripción corta:
    ACS355-03E-17A6-2 Pn 4,0kW, I2n 17,6A IP20.
  • Descripción larga:
    The ACS355 drives are designed to meet the requirements of an extensive range of machinery applications in food and beverage, material handling, lifting, textile, printing, rubber and plastics, and woodworking applications.
    The drive is user-friendly, yet it provides a wide range of built-in technology such as the safe torque off functionality and sequence programming, reducing the need for additional control electronics. The product offers options and diverse functionality to cater to the needs set for speed and torque control of AC induction and permanent magnet motors.

Where Used (as part of "kit")

Identificador Description Type
3AUA0000157183
Kit

Clasificación

  • País de origen:
    China (CN)
    Finland (FI)
  • Código arancelario:
    85044085
  • Descripción de la factura:
    ACS355-03E-17A6-2 Pn 4,0kW, I2n 17,6A IP20.
  • Por encargo:
    No
  • Cantidad mínima de pedido:
    1 piece
  • Orden múltiple:
    1 piece
  • Solo cotización:
    No
  • Unidad de medida para la venta:
    piece

Dimensiones

  • Peso del product:
    2.4 kg
  • Largo del product:
    217 mm
  • Alto del producto:
    344 mm
  • Ancho del product:
    166 mm
  • Embalaje Nivel 1 Largo:
    335 mm
  • Embalaje Nivel 1 Alto:
    160 mm
  • Embalaje Nivel 1 Ancho:
    211 mm
  • Embalaje Nivel 1 Unidades:
    1 carton

Technical

  • Número de fases:
    3
  • Grado de protección:
    IP20
  • Tipo de módulo NEMA:
    Open Type
  • Frecuencia (f):
    50/60 Hz
  • Tamaño de bastidor:
    R2
  • Tensión de entrada (Uin):
    200 … 240 V
  • Tipo de montaje:
    Module for cabinet building
  • Protocolo de comunicación:
    MODBUS
    LON
    DeviceNet
    PROFIBUS
    CAN
    EtherNet/IP
    PROFINET IO
    TCP/IP
    Other Bus Systems
  • Número de interfaces de hardware:
    Industrial Ethernet 0
    PROFINET 0
    RS-232 1
    RS-422 0
    RS-485 1
    Serial TTY 0
    USB 0
    Parallel 0
    Other 1
  • Incluye:
    Without control unit
    Without optical interface
    With PC connection
  • Entradas analógicas:
    2
  • Salidas analógicas:
    1
  • Número de entradas/salidas digitales:
    5/1
  • Corriente de salida, uso normal (In):
    17.6 A
  • Potencia de salida, uso con sobrecarga ligera (PLD):
    4 kW
  • Potencia de salida, uso normal (Pn):
    4 kW
  • Potencia de salida aparente:
    7.0 kV·A
  • Nivel de eficiencia:
    IE2
  • Pérdida en espera:
    8 W
  • Complete Drive Module Efficiency (61800-9-2):
    Operating Point Frequency / Current Absolute Loss Relative Loss Efficiency
    0 / 25 % 74 W 1.1 % 83.4 %
    0 / 50 % 91 W 1.3 % 88.7 %
    0 / 100 % 136 W 1.9 % 90.7 %
    50 / 25 % 79 W 1.1 % 90.7 %
    50 / 50 % 103 W 1.5 % 93.6 %
    50 / 100 % 162 W 2.3 % 94.5 %
    90 / 50 % 120 W 1.7 % 95.7 %
    90 / 100 % 202 W 2.9 % 96.1 %
  • Temperatura nominal:
    Maximum 40 °C

Información Adicional

  • Tipo de producto principal:
    ACS355
  • Nombre del producto:
    Frequency converter

Clasificaciones

  • ETIM 8:
    EC001857 - Frequency converter =< 1 kV
  • ETIM 9:
    EC001857 - Frequency converter =< 1 kV
  • UNSPSC:
    39122001

Ambiente

  • SCIP:
    619cb020-631d-4c23-9007-dec8f30bc955 Finland (FI)
  • Categoría RAEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Select region / language

Enlaces más visitados