You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Lo sentimos. Puede que el código de pedido no fuera correcto o que no haya stock en distribuidores que usan eFinder.
Consulte aquí
el listado de los distribuidores ABB, con o sin eFinder.
Si necesita soporte en el uso de eFinder, contacte aquí

Información detallada para: ACS580-01-062A-4

Esta página contiene una ficha de datos técnicos, una biblioteca de documentos y enlaces a ofertas relacionadas con este producto.

Ficha de datos
Descargas

ACS580-01-062A-4

Información General

  • Alias comercial global:
    ACS580-01-062A-4
  • Código de producto:
    3AUA0000080498
  • Designación de tipo ABB:
    ACS580-01-062A-4
  • EAN:
    6438177305545
  • Descripción corta:
    LV AC general purpose wall-mounted drive, IEC: Pn 30 kW, 62 A, 400 V, 480 V (ACS580-01-062A-4)
  • Descripción larga:
    The ACS580-01 is plug-in ready to control your compressors, conveyors, pumps, extruders, centrifuges, mixers, fans and many other variable and constant torque applications, in a variety of light industries, including food and beverage, plastic, textile, material handling, and agriculture.

    All essential features are built-in as standard, simplifying drive selection, and making additional hardware unnecessary. Versatile and straightforward settings menu and assistants enable fast setup, commissioning, use and maintenance, while rugged and robust design makes it a good fit for various environments. With the ACS580 drives you can easily take full control of your processes to comprehensively manage your plant. The wall-mounted ACS580-01 comes in IP21 enclosure as standard. Also, IP55 and flange mounting units are available.

Clasificación

  • País de origen:
    Finland (FI)
  • Código arancelario:
    85044086
  • Descripción de la factura:
    ACS580-01-062A-4 PN: 30 kW, IN: 62 A
  • Por encargo:
    No
  • Cantidad mínima de pedido:
    1 piece
  • Orden múltiple:
    1 piece
  • Solo cotización:
    No
  • Unidad de medida para la venta:
    piece

Información de Embalaje

  • Volumen bruto:
    33.181 dm³

Dimensiones

  • Peso del product:
    20 kg
    44.092 lb
  • Largo del product:
    257.00 mm
    10.12 in
  • Alto del producto:
    636 mm
    25.04 in
  • Ancho del product:
    203.00 mm
    7.99 in
  • Embalaje Nivel 1 Largo:
    760.00 mm
    31 in
  • Embalaje Nivel 1 Alto:
    428.00 mm
    14 in
  • Embalaje Nivel 1 Ancho:
    298.00 mm
    11 in
  • Embalaje Nivel 1 Unidades:
    1 carton

Technical

  • Número de fases:
    3
  • Grado de protección:
    IP21
  • Tipo de módulo NEMA:
    Type1
  • Altitud:
    1000 m
  • Humedad de funcionamiento (RHamb):
    95
  • Sonido dB (A):
    69 dB(A)
  • Múltiple información de la batería:
    Lithium Coin, CR2032, 220 mAh, 3 V, 1 pc, 3 g
  • Frecuencia (f):
    47.5 ... 63 Hz
  • Tamaño de bastidor:
    R4
  • Tensión de entrada (Uin):
    380 ... 480 V
  • Tipo de montaje:
    Wall-mounted
  • Protocolo de comunicación:
    CAN
    DeviceNet
    EtherNet/IP
    MODBUS
    Other Bus Systems
    PROFIBUS
    PROFINET IO
    TCP/IP
  • Número de interfaces de hardware:
    Industrial Ethernet 0
    Other 2
    Parallel 2
    PROFINET 0
    RS-232 0
    RS-422 0
    RS-485 1
    Serial TTY 0
    USB 1
  • Incluye:
    Control unit
    PC connection
  • Entradas analógicas:
    2
  • Salidas analógicas:
    2
  • Número de entradas/salidas digitales:
    6 / 3
  • Corriente de salida, uso intensivo (IHD):
    45 A
  • Corriente de salida, uso con sobrecarga ligera (ILD):
    58 A
  • Corriente de salida, uso normal (In):
    62 A
  • Potencia de salida, uso intensivo (PHD):
    22.0 kW
  • Potencia de salida, uso con sobrecarga ligera (PLD):
    30 kW
  • Potencia de salida, uso normal (Pn):
    30 kW
  • Potencia de salida aparente:
    43 kV·A
  • Nivel de eficiencia:
    IE2
  • Pérdida en espera:
    19 W
  • Complete Drive Module Efficiency (61800-9-2):
    Operating Point Frequency / Current Absolute Loss Efficiency Relative Loss
    0/25 % 247 W 90.2 % 0.6 %
    0/50 % 322 W 93.2 % 0.7 %
    0/100 % 574 W 93.8 % 1.3 %
    50/25 % 270 W 94.6 % 0.6 %
    50/50 % 370 W 96.1 % 0.9 %
    50/100 % 683 W 96.4 % 1.6 %
    90/50 % 430 W 97.5 % 1.0 %
    90/100 % 873 W 97.4 % 2.0 %
  • Temperatura nominal:
    Maximum 40 °C
    Minimum -15 °C

Información Adicional

  • Tipo de producto principal:
    ACS580-01
  • Nombre del producto:
    Frequency converter

Clasificaciones

  • ETIM 7:
    EC001857 - Frequency converter =< 1 kV
  • UNSPSC:
    39122001

Ambiente

  • SCIP:
    596c7575-1ed1-48e9-be9a-d8fdd900606b Finland (FI)
  • Categoría RAEE:
    4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
Select region / language

Enlaces más visitados