You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Lo sentimos. Puede que el código de pedido no fuera correcto o que no haya stock en distribuidores que usan eFinder.
Consulte aquí
el listado de los distribuidores ABB, con o sin eFinder.
Si necesita soporte en el uso de eFinder, contacte aquí

Información detallada para: ACS355-03E-07A5-2 Solar Pump Drive

Esta página contiene una ficha de datos técnicos, una biblioteca de documentos y enlaces a ofertas relacionadas con este producto.

Ficha de datos
Descargas

ACS355-03E-07A5-2 Solar Pump Drive

Información General

  • Alias comercial global:
    ACS355-03E-07A5-2 Solar Pump Drive
  • Código de producto:
    3AUA0000157180
  • Designación de tipo ABB:
    ACS355-03E-07A5-2 Solar Pump Drive
  • EAN:
    6438177324935
  • Descripción corta:
    ACS355-03E-07A5-2 Solar Pump Drive; ACS355-03E-07A5-2 Pn 1,1kW, I2n 7,5A IP20 Solar Pump Drive
  • Descripción larga:
    The ACS355 drives are designed to meet the requirements of an extensive range of machinery applications in food and beverage, material handling, lifting, textile, printing, rubber and plastics, and woodworking applications.
    The drive is user-friendly, yet it provides a wide range of built-in technology such as the safe torque off functionality and sequence programming, reducing the need for additional control electronics. The product offers options and diverse functionality to cater to the needs set for speed and torque control of AC induction and permanent magnet motors.

Contenido del Kit

Identificador Cantidad
3AUA0000150422 1

Clasificación

  • País de origen:
    China (CN)
    Finland (FI)
  • Código arancelario:
    85044085
  • Descripción de la factura:
    ACS355-03E-07A5-2 Pn 1,1kW, I2n 7,5A IP20 Solar Pump Drive
  • Por encargo:
    No
  • Cantidad mínima de pedido:
    1 piece
  • Orden múltiple:
    1 piece
  • Solo cotización:
    No
  • Unidad de medida para la venta:
    piece

Dimensiones

  • Peso del product:
    2.2 kg
  • Largo del product:
    161 mm
  • Alto del producto:
    239 mm
  • Ancho del product:
    70 mm
  • Embalaje Nivel 1 Largo:
    344 mm
  • Embalaje Nivel 1 Alto:
    132 mm
  • Embalaje Nivel 1 Ancho:
    217 mm
  • Embalaje Nivel 1 Unidades:
    1 carton

Technical

  • Número de fases:
    3
  • Grado de protección:
    IP20
  • Tipo de módulo NEMA:
    Open Type
  • Frecuencia (f):
    50/60 Hz
  • Tamaño de bastidor:
    R1
  • Tensión de entrada (Uin):
    200 ... 240 V
  • Tipo de montaje:
    Module for cabinet building
  • Corriente de salida, uso normal (In):
    7.5 A
  • Potencia de salida, uso normal (Pn):
    1.5 kW

Información Adicional

  • Tipo de producto principal:
    ACS355
  • Nombre del producto:
    Solar frequency converter

Clasificaciones

  • UNSPSC:
    39122001

Ambiente

  • Categoría RAEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Select region / language

Enlaces más visitados