You can view this page in:

 

Your country has been recognized as

United States

. Distributor Inventory search is not available for your location. If your location was recognized incorrectly, you can change it to another

Spanish

speaking country.
Lo sentimos. Puede que el código de pedido no fuera correcto o que no haya stock en distribuidores que usan eFinder.
Consulte aquí
el listado de los distribuidores ABB, con o sin eFinder.
Si necesita soporte en el uso de eFinder, contacte aquí

Información detallada para: ACS580-01-04A1-4

Esta página contiene una ficha de datos técnicos, una biblioteca de documentos y enlaces a ofertas relacionadas con este producto.

Ficha de datos
Descargas

ACS580-01-04A1-4

Información General

  • Alias comercial global:
    ACS580-01-04A1-4
  • Código de producto:
    3AXD50000038939
  • Designación de tipo ABB:
    ACS580-01-04A1-4
  • EAN:
    6438177457893
  • Descripción corta:
    ACS580-01-04A1-4 PN: 1.5 kW, IN: 4.0 A
  • Descripción larga:
    The ACS580-01 is plug-in ready to control your compressors, conveyors, pumps, extruders, centrifuges, mixers, fans and many other variable and constant torque applications, in a variety of light industries, including food and beverage, plastic, textile, material handling, and agriculture.

    All essential features are built-in as standard, simplifying drive selection, and making additional hardware unnecessary. Versatile and straightforward settings menu and assistants enable fast setup, commissioning, use and maintenance, while rugged and robust design makes it a good fit for various environments. With the ACS580 drives you can easily take full control of your processes to comprehensively manage your plant. The wall-mounted ACS580-01 comes in IP21 enclosure as standard. Also, IP55 and flange mounting units are available.

Clasificación

  • País de origen:
    Romania (RO)
    Finland (FI)
    China (CN)
  • Código arancelario:
    85044085
  • Descripción de la factura:
    ACS580-01-04A1-4 PN: 1.5 kW, IN: 4.0 A
  • Por encargo:
    Yes
  • Cantidad mínima de pedido:
    1 piece
  • Orden múltiple:
    1 piece
  • Solo cotización:
    No
  • Unidad de medida para la venta:
    piece

Información de Embalaje

  • Volumen bruto:
    10.397 dm³

Dimensiones

  • Peso del product:
    4.6 kg
    10.141 lb
  • Largo del product:
    223 mm
    8.780 in
  • Alto del producto:
    373 mm
    14.685 in
  • Ancho del product:
    125 mm
    4.921 in
  • Embalaje Nivel 1 Largo:
    225.00 mm
    8.858 in
  • Embalaje Nivel 1 Alto:
    370.00 mm
    14.567 in
  • Embalaje Nivel 1 Ancho:
    526.00 mm
    20.709 in
  • Embalaje Nivel 1 Unidades:
    1 carton

Technical

  • Número de fases:
    3
  • Grado de protección:
    IP21
  • Tipo de módulo NEMA:
    Type1
  • Altitud:
    1000 m
  • Humedad de funcionamiento (RHamb):
    95
  • Sonido dB (A):
    59 dB(A)
  • Múltiple información de la batería:
    Lithium Coin, CR2032, 220 mAh, 3 V, 1 pc, 3 g
  • Frecuencia (f):
    47.5 ... 63 Hz
  • Tamaño de bastidor:
    R1
  • Tensión de entrada (Uin):
    380 ... 480 V
  • Tipo de montaje:
    Wall-mounted
  • Protocolo de comunicación:
    CAN
    DeviceNet
    EtherNet/IP
    MODBUS
    Other Bus Systems
    PROFIBUS
    PROFINET IO
    TCP/IP
  • Número de interfaces de hardware:
    Industrial Ethernet 0
    Other 2
    Parallel 2
    PROFINET 0
    RS-232 0
    RS-422 0
    RS-485 1
    Serial TTY 0
    USB 1
  • Incluye:
    With control unit
    Without optical interface
    With PC connection
  • Entradas analógicas:
    2
  • Salidas analógicas:
    2
  • Número de entradas/salidas digitales:
    6 / 3
  • Corriente de salida, uso intensivo (IHD):
    3.3 A
  • Corriente de salida, uso con sobrecarga ligera (ILD):
    3.8 A
  • Corriente de salida, uso normal (In):
    4 A
  • Potencia de salida, uso intensivo (PHD):
    1.1 kW
  • Potencia de salida, uso con sobrecarga ligera (PLD):
    1.5 kW
  • Potencia de salida, uso normal (Pn):
    1.5 kW
  • Potencia de salida aparente:
    2.8 kV·A
  • Nivel de eficiencia:
    IE2
  • Pérdida en espera:
    14 W
  • Complete Drive Module Efficiency (61800-9-2):
    Operating Point Frequency / Current Absolute Loss Efficiency Relative Loss
    0/25 % 34 W 81.0 % 1.2 %
    0/50 % 38 W 88.2 % 1.4 %
    0/100 % 47 W 91.8 % 1.7 %
    50/25 % 36 W 89.6 % 1.3 %
    50/50 % 40 W 93.6 % 1.5 %
    50/100 % 52 W 95.5 % 1.9 %
    90/50 % 44 W 96.0 % 1.6 %
    90/100 % 60 W 97.0 % 2.2 %
  • Temperatura nominal:
    Maximum 40 °C
    Minimum -15 °C

Información Adicional

  • Tipo de producto principal:
    ACS580-01
  • Nombre del producto:
    Frequency converter

Clasificaciones

  • ETIM 7:
    EC001857 - Frequency converter =< 1 kV
  • UNSPSC:
    39122001

Ambiente

  • SCIP:
    a5c3dd71-8ecd-44d9-98e4-45c53b6836e1 Finland (FI)
  • Categoría RAEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Select region / language

Enlaces más visitados