Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

You can view this page in:

 

Parece que se está contectando desde

United States

Parece que se está conectando desde España. Si no es así, puede cambiar puede cambiar a otro país de habla hispana en el selector de arriba

Spanish

speaking country.
Lo sentimos. Puede que el código de pedido no fuera correcto o que no haya stock en distribuidores que usan eFinder.
Consulte aquí
el listado de los distribuidores ABB, con o sin eFinder.
Si necesita soporte en el uso de eFinder, contacte aquí

Información detallada para: ACS480-04-07A3-4

Esta página contiene una ficha de datos técnicos, una biblioteca de documentos y enlaces a ofertas relacionadas con este producto.

Imprimir
Imprimir como PDF
Ficha de datos
Descargas

ACS480-04-07A3-4

Información General

  • Alias comercial global:
    ACS480-04-07A3-4
  • Código de producto:
    3AXD50000047769
  • Designación de tipo ABB:
    ACS480-04-07A3-4
  • EAN:
    6438177458975
  • Descripción corta:
    LV AC general purpose drive, PN: 3.0 kW, IN: 7.2 A, UIN: 380 ... 480 V (ACS480-04-07A3-4)
  • Descripción larga:
    The ACS480 is a ready-made and capable package for many applications, such as compressors, fan and conveyors, in a variety of light industries, including food and beverage, logistics and warehousing, water and wastewater, and agriculture.
    It has all essential features built-in as standard, simplifying drive selection, and making additional hardware unnecessary. Straightforward settings menu and assistants enable fast setup, commissioning, use and maintenance. It’s a great fit for variable torque and basic speed applications, where you can leverage a compact, cabinet-optimized design for a cost-effective and efficient solution.

Clasificación

  • País de origen:
    China (CN)
    Finland (FI)
  • Código arancelario:
    85044084
  • Descripción de la factura:
    ACS480-04-07A3-4 PN: 3.0 kW, IN: 7.2 A
  • Por encargo:
    Yes
  • Cantidad mínima de pedido:
    1 piece
  • Orden múltiple:
    1 piece
  • Solo cotización:
    No
  • Unidad de medida para la venta:
    piece

Información de Embalaje

  • Volumen bruto:
    3.371 dm³

Dimensiones

  • Peso del product:
    1.4 kg
  • Largo del product:
    207.1 mm
  • Alto del producto:
    223 mm
  • Ancho del product:
    73 mm
  • Embalaje Nivel 1 Largo:
    282 mm
  • Embalaje Nivel 1 Alto:
    273 mm
  • Embalaje Nivel 1 Ancho:
    148 mm
  • Embalaje Nivel 1 Unidades:
    1 carton

Technical

  • Número de fases:
    3
  • Grado de protección:
    acc. to IEC 60529 IP20
  • Tipo de módulo NEMA:
    Open Type
  • Sonido dB (A):
    63.10 dB(A)
  • Frecuencia (f):
    47 ... 63 Hz
  • Tensión de entrada (Uin):
    380 ... 480 V
  • Tipo de montaje:
    Module for cabinet building
  • Protocolo de comunicación:
    MODBUS
    DeviceNet
    PROFIBUS
    CAN
    EtherNet/IP
    PROFINET IO
    TCP/IP
    Other Bus Systems
  • Número de interfaces de hardware:
    Industrial Ethernet 0
    PROFINET 0
    RS-232 0
    RS-422 0
    RS-485 1
    Serial TTY 0
    USB 1
    Parallel 0
    Other 2
  • Incluye:
    With control unit
    Without optical interface
    With PC connection
  • Entradas analógicas:
    2
  • Salidas analógicas:
    2
  • Número de entradas/salidas digitales:
    6 / 3
  • Corriente de salida, uso intensivo:
    5.6 A
  • Corriente de salida, uso con sobrecarga ligera:
    6.8 A
  • Corriente de salida, uso normal:
    7.2 A
  • Potencia de salida, uso intensivo:
    2.2 kW
  • Potencia de salida, uso con sobrecarga ligera:
    3.0 kW
  • Potencia de salida, uso normal:
    3.0 kW
  • Potencia de salida aparente:
    5.0 kV·A
  • Nivel de eficiencia:
    IE2
  • Pérdida en espera:
    15 W
  • Complete Drive Module Efficiency (61800-9-2):
    Operating Point Frequency / Current Absolute Loss Efficiency Relative Loss
    0/25 % 48 W 84.6 % 1.0 %
    0/50 % 55 W 90.2 % 1.1 %
    0/100 % 76 W 92.6 % 1.5 %
    50/25 % 50 W 91.7 % 1.0 %
    50/50 % 60 W 94.7 % 1.2 %
    50/100 % 86 W 95.8 % 1.7 %
    90/50 % 67 W 96.6 % 1.3 %
    90/100 % 100 W 97.2 % 2.0 %
  • Temperatura nominal:
    Maximum 50 °C

Información Adicional

  • Tipo de producto principal:
    ACS480-04
  • Nombre del producto:
    Frequency converter

Clasificaciones

  • ETIM 7:
    EC001857 - Frequency converter =< 1 kV
  • UNSPSC:
    39122001

Ambiente

  • SCIP:
    4b7f0af1-4313-4811-b990-f45b6c1653c8 Finland (FI)
  • Categoría RAEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Enlaces más visitados

ABB Web feeds

Síguenos en