You can view this page in:

 

Your country has been recognized as

United States

. Distributor Inventory search is not available for your location. If your location was recognized incorrectly, you can change it to another

Spanish

speaking country.
Lo sentimos. Puede que el código de pedido no fuera correcto o que no haya stock en distribuidores que usan eFinder.
Consulte aquí
el listado de los distribuidores ABB, con o sin eFinder.
Si necesita soporte en el uso de eFinder, contacte aquí

Información detallada para: ACS480-04-018A-4

Esta página contiene una ficha de datos técnicos, una biblioteca de documentos y enlaces a ofertas relacionadas con este producto.

Ficha de datos
Descargas

ACS480-04-018A-4

Información General

  • Alias comercial global:
    ACS480-04-018A-4
  • Código de producto:
    3AXD50000047792
  • Designación de tipo ABB:
    ACS480-04-018A-4
  • EAN:
    6438177459002
  • Descripción corta:
    LV AC general purpose drive, PN: 7.5 kW, IN: 17 A, UIN: 380 ... 480 V (ACS480-04-018A-4)
  • Descripción larga:
    The ACS480 is a ready-made and capable package for many applications, such as compressors, fan and conveyors, in a variety of light industries, including food and beverage, logistics and warehousing, water and wastewater, and agriculture.
    It has all essential features built-in as standard, simplifying drive selection, and making additional hardware unnecessary. Straightforward settings menu and assistants enable fast setup, commissioning, use and maintenance. It’s a great fit for variable torque and basic speed applications, where you can leverage a compact, cabinet-optimized design for a cost-effective and efficient solution.

Clasificación

  • País de origen:
    China (CN)
    Finland (FI)
  • Código arancelario:
    85044085
  • Descripción de la factura:
    ACS480-04-018A-4 PN: 7.5 kW, IN: 17.0 A
  • Por encargo:
    Yes
  • Cantidad mínima de pedido:
    1 piece
  • Orden múltiple:
    1 piece
  • Solo cotización:
    No
  • Unidad de medida para la venta:
    piece

Información de Embalaje

  • Volumen bruto:
    7.871 dm³

Dimensiones

  • Peso del product:
    2.5 kg
    5.512 lb
  • Largo del product:
    208 mm
    8.189 in
  • Alto del producto:
    220 mm
    8.661 in
  • Ancho del product:
    172 mm
    6.772 in
  • Embalaje Nivel 1 Largo:
    284 mm
    11.181 in
  • Embalaje Nivel 1 Alto:
    273 mm
    10.748 in
  • Embalaje Nivel 1 Ancho:
    250 mm
    9.843 in
  • Embalaje Nivel 1 Unidades:
    1 carton

Technical

  • Número de fases:
    3
  • Grado de protección:
    IP20
  • Tipo de módulo NEMA:
    Open Type
  • Sonido dB (A):
    65.80 dB(A)
  • Múltiple información de la batería:
    Lithium Coin, CR2032, 220 mAh, 3 V, 1 pc, 3 g
  • Frecuencia (f):
    47 ... 63 Hz
  • Tamaño de bastidor:
    R3
  • Tensión de entrada (Uin):
    380 ... 480 V
  • Tipo de montaje:
    Module for cabinet building
  • Protocolo de comunicación:
    CAN
    DeviceNet
    EtherNet/IP
    MODBUS
    Other Bus Systems
    PROFIBUS
    PROFINET IO
    TCP/IP
  • Número de interfaces de hardware:
    Industrial Ethernet 0
    Other 2
    Parallel 0
    PROFINET 0
    RS-232 0
    RS-422 0
    RS-485 1
    Serial TTY 0
    USB 1
  • Incluye:
    With control unit
    Without optical interface
    With PC connection
  • Entradas analógicas:
    2
  • Salidas analógicas:
    2
  • Número de entradas/salidas digitales:
    6 / 3
  • Corriente de salida, uso intensivo (IHD):
    12.6 A
  • Corriente de salida, uso con sobrecarga ligera (ILD):
    16.2 A
  • Corriente de salida, uso normal (In):
    17 A
  • Potencia de salida, uso intensivo (PHD):
    5.5 kW
  • Potencia de salida, uso con sobrecarga ligera (PLD):
    7.5 kW
  • Potencia de salida, uso normal (Pn):
    7.5 kW
  • Potencia de salida aparente:
    12 kV·A
  • Nivel de eficiencia:
    IE2
  • Pérdida en espera:
    25 W
  • Complete Drive Module Efficiency (61800-9-2):
    Operating Point Frequency / Current Absolute Loss Efficiency Relative Loss
    0/25 % 91 W 87.3 % 0.8 %
    0/50 % 114 W 91.3 % 1.0 %
    0/100 % 193 W 92.6 % 1.6 %
    50/25 % 96 W 93.1 % 0.8 %
    50/50 % 125 W 95.3 % 1.1 %
    50/100 % 220 W 95.8 % 1.9 %
    90/50 % 141 W 97.0 % 1.2 %
    90/100 % 259 W 97.2 % 2.2 %
  • Temperatura nominal:
    Maximum 50 °C

Información Adicional

  • Tipo de producto principal:
    ACS480-04
  • Nombre del producto:
    Frequency converter

Clasificaciones

  • ETIM 7:
    EC001857 - Frequency converter =< 1 kV
  • UNSPSC:
    39122001

Ambiente

  • SCIP:
    d47e4459-83a3-4590-a72e-d9674f7109ad Finland (FI)
  • Categoría RAEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Select region / language

Enlaces más visitados