Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

You can view this page in:

 

Tarkemmat tiedot: 3GAA108522-AHF

Tämä sivu sisältää tuotteeseen liittyviä teknisiä tietoja, dokumenttikirjastot ja linkit tähän tuotteeseen liittyvään tarjontaamme.

Tulosta...
Tulosta pdf-muotoon...
Tietolomake
Ladattavat tiedostot

3GAA108522-AHF

General Information

  • Product ID:
    3GAA108522-AHF
  • ABB Type Designation:
    M3AA 100LB 4/8
  • Catalog Description:
    M3AA 100LB 4/8

Categories

  • Products » Moottorit ja generaattorit » IEC-Pienjännitemoottorit » Prosessimoottorit » IE2 Prosessimoottorit (alumiini)

Additional Information

  • ABB Type Designation:
    M3AA 100LB 4/8
  • Altitude:
    1000 m
  • Ambient Temperature:
    40 °C
  • Bearing:
    6306-2Z/C3
  • Bearing NDE:
    6205-2Z/C3
  • Country of Origin:
    Finland (FI)
    Poland (PL)
  • Customs Tariff Number:
    85015220
  • Electrical Data:
    Conn Temp Class Freq Voltage Power Speed Current Power Factor Efficiency Torque IS/IN
    Y -- 50 Hz 415 V 2.30 kW 1439 r/min 4.70 A 0.840 80.60 % 15.30 N·m 5.50
    Y -- 50 Hz 415 V 0.33 kW 722 r/min 1.70 A 0.570 47.90 % 4.40 N·m 2.60
  • Gross Weight:
    28 kg
  • IC Class:
    IC411
  • IE Class Data (50 Hz):
    IE Class NA
    Full Load (100%) 47.9 %
    Partial Load (75%) 46.0 %
    Partial Load (50%) 32.9 %
  • IM Class:
    IMB3 IM1001
  • IP Class:
    IP55
  • Insulation Class:
    ICLF
  • Invoice Description:
    M3AA 100LB 4/8
  • Made To Order:
    No
  • Minimum Order Quantity:
    1 piece
  • Number of Poles (High):
    4
  • Number of Poles (Low):
    8
  • Order Multiple:
    1 piece
  • Package Level 1 Units:
    0 carton
  • Product Name:
    3-Vaihe oikosulkumoottori
  • Product Net Weight:
    23 kg
  • Product Type:
    3AA2__M3AA_IE2_AA
  • Quote Only:
    No
  • Replaced Product ID (OLD):
    3GAA108207-AHE
  • Selling Unit of Measure:
    piece
  • Stocked At (Warehouses):
    Central Stock Europe
  • Temperature Class Default:
    --
  • Terminator Box Location:
    D-End top
  • Two Speed Motor:
    Yes
  • UNSPSC:
    26101100
  • Voltage Code:
    H
  • WEEE Category:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • Yhteydenotto

    Lähetä viesti, niin otamme sinuun yhteyttä

    Ota yhteyttä

Suositut linkit

Verkkosyötteet

Seuraa meitä