Maatanne ei tunnistettu. Valitse avattavasta luettelosta jokin käytettävissä oleva maa.

Tarkemmat tiedot: Rack mounting kit 11RT G2 1-3 kVA

Tämä sivu sisältää tuotteeseen liittyviä teknisiä tietoja, dokumenttikirjastot ja linkit tähän tuotteeseen liittyvään tarjontaamme.

Tietolomake
Ladattavat tiedostot
Mistä ostaa verkossa

Kiertotalouden arvo

Ympäristö

  • RoHS-tila:
    EU:n direktiivin 2011/65/EU mukainen

Tekninen

  • Käyttökohteita:
    PowerValue 11RT G2 1 kVA
    PowerValue 11RT G2 2 kVA
    PowerValue 11RT G2 3 kVA
    PowerValue 11RT G2 1 kVA UL
    PowerValue 11RT G2 1.5 kVA UL
    PowerValue 11RT G2 2-3 kVA UL
  • Sopii tuoteluokalle:
    Single-Phase UPS
  • Tarvikkeen tyyppi:
    Mounting kit

Mitat

  • Tuotteen leveys:
    55 mm
  • Tuotteen korkeus:
    55 mm
  • Tuotteen syvyys/pituus:
    450 mm
  • Tuotteen paino:
    1.66 kg

Pakkaustiedot

  • Pakkauskoko 1 määrä:
    laatikko 1 kpl
  • Pakkauskoko 1 leveys:
    120 mm
  • Pakkauskoko 1 korkeus:
    57 mm
  • Pakkauskoko 1 syvyys/korkeus:
    518 mm
  • Pakkauskoko 1 paino:
    2 kg
  • Pakkauskoko 1 EAN:
    7640169263828

Tilaaminen

  • Pienin tilauserä:
    1 kpl
  • Tullikoodi:
    85044000
  • Snro (Suomi):
    8408648
  • Alkuperämaa:
    China (CN)

Sertifikaatit ja ilmoitukset (asiakirjan numero)

Suositut lataukset

Luokitukset

  • ETIM 7:
    EC002850 - UPS-tarvike
  • ETIM 8:
    EC002850 - UPS-tarvike
  • WEEE-luokka:
    5. Pienet laitteet (Ulkomitat eivät saa olla yli 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Yritykseltä yritykselle
  • CN8:
    85049000
  • eClass:
    V11.1 : 27040692
  • Kohteen luokituskoodi:
    A
  • Yhteydenotto

    Lähetä viesti, niin otamme sinuun yhteyttä

    Ota yhteyttä
Select region / language

Suositut linkit