Maatanne ei tunnistettu. Valitse avattavasta luettelosta jokin käytettävissä oleva maa.

Tarkemmat tiedot: WebPro ModBus Card PowerValue

Tämä sivu sisältää tuotteeseen liittyviä teknisiä tietoja, dokumenttikirjastot ja linkit tähän tuotteeseen liittyvään tarjontaamme.

Tietolomake
Ladattavat tiedostot
Mistä ostaa verkossa

Kiertotalouden arvo

Ympäristö

  • RoHS-tila:
    EU:n direktiivin 2011/65/EU mukainen

Tekninen

  • Käyttökohteita:
    PowerValue 11RT G2 1-3 kVA (all versions)
  • Sopii tuoteluokalle:
    Single-Phase UPS
  • Tarvikkeen tyyppi:
    SNMP/web adapter

Mitat

  • Tuotteen leveys:
    52 mm
  • Tuotteen korkeus:
    26 mm
  • Tuotteen syvyys/pituus:
    80 mm
  • Tuotteen paino:
    0.1 kg

Pakkaustiedot

  • Pakkauskoko 1 määrä:
    laatikko 1 kpl
  • Pakkauskoko 1 leveys:
    132 mm
  • Pakkauskoko 1 korkeus:
    42 mm
  • Pakkauskoko 1 syvyys/korkeus:
    168 mm
  • Pakkauskoko 1 paino:
    0.2 kg
  • Pakkauskoko 1 EAN:
    7640169263804

Tilaaminen

  • Pienin tilauserä:
    1 kpl
  • Tullikoodi:
    85176200
  • Snro (Suomi):
    8408646
  • Alkuperämaa:
    China (CN)

Sertifikaatit ja ilmoitukset (asiakirjan numero)

Suositut lataukset

Luokitukset

  • ETIM 7:
    EC002850 - UPS-tarvike
  • ETIM 8:
    EC002850 - UPS-tarvike
  • WEEE-luokka:
    5. Pienet laitteet (Ulkomitat eivät saa olla yli 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Yritykseltä yritykselle
  • CN8:
    85049000
  • eClass:
    V11.1 : 27040692
  • Kohteen luokituskoodi:
    A
  • Yhteydenotto

    Lähetä viesti, niin otamme sinuun yhteyttä

    Ota yhteyttä
Select region / language

Suositut linkit