Global site

You can view this page in:

 

Information détaillée pour: FOBSCIP54

Cette page contient des fiches techniques, une bibliothèque de documents et des liens associés à ce produit. Pour plus d’informations, merci de nous contacter en utilisant le formulaire situé en bas de page.

Imprimer…
Imprimer en Pdf…
Fiche technique
Téléchargements

FOBSCIP54

General Information

  • Extension du type de produit:
    FOBSCIP54
  • Code de produit:
    4TBB600948C0200
  • EAN:
    5411815235726
  • Description courte:
    JUNCTION BOX 6-10MM2-IP54_BEGEI

Technique

  • Number of Conduit Inlets:
    7
  • Cover Mounting Type:
    Screw
  • Inlet Type:
    Cable
  • Type de montage:
    Surface mounted (plaster)
  • Finition de surface:
    Untreated
  • Matériau:
    Plastic
  • Couleur:
    Grey

Environnement

  • Indice de protection:
    IP54

Dimensions

  • Produit Largeur Net:
    90 mm
  • Produit Hauteur Net:
    100.000 mm
  • Produit Longueur Net:
    49.5 mm
  • Poids net:
    0.124 kg
  • Produit Longueur Net:
    90 mm

Emballage

  • Emballage Niveau 1 Unités:
    box 1 pièce
  • Emballage Niveau 1 Largeur:
    0.180 m
  • Emballage Niveau 1 Hauteur:
    0.100 m
  • Emballage Niveau 1 Longueur:
    0.210 m
  • Emballage Niveau 1 Poids:
    0.992 kg
  • Emballage Niveau 1 EAN:
    5411815235726

Commande

  • Quantité minimum:
    8 pièce
  • Code douanier:
    3926909790
  • Pays d'origine:
    Belgium (BE)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Popular Downloads

Classifications

  • ETIM 7:
    EC002713 - Terminal box
  • ETIM 8:
    EC002713 - Terminal box
  • Catégorie DEEE:
    Product Not in WEEE Scope
  • DEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • eClass:
    V11.0 : 27144403
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous

Popular links

ABB Web feeds

Follow us