You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Désolé, votre recherche n'a pas renvoyé de correspondance exacte ou il n'y a pas de stock disponible auprès de nos distributeurs agréés dans votre pays. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez contacter notre Contact Center

Information détaillée pour: AF12-30-10-13

Cette page contient des fiches techniques, une bibliothèque de documents et des liens associés à ce produit. Pour plus d’informations, merci de nous contacter en utilisant le formulaire situé en bas de page.

Fiche technique
Téléchargements
Liens tiers

AF12-30-10-13

Informations générales

  • Extension du type de produit:
    AF12-30-10-13
  • Code de produit:
    1SBL157001R1310
  • EAN:
    3471523110335
  • Description courte:
    AF12-30-10-13 100-250V50/60HZ-DC Contactor
  • Description longue:
    The AF12-30-10-13 is a 3 pole - 690 V IEC or 600 UL contactor with 1 built-in auxiliary contact and screw terminals, controlling motors up to 5.5 kW / 400 V AC (AC-3) or 7-1/2 hp / 480 V UL and switching power circuits up to 28 A (AC-1) or 28 A UL general use. Thanks to the AF technology, the contactor has a wide control voltage range (100-250 V 50/60 Hz and DC), managing large control voltage variations, reducing panel energy consumptions and ensuring distinct operations in unstable networks. Furthermore, surge protection is built-in, offering a compact solution. AF contactors have a block type design, can be easily extended with add-on auxiliary contact blocks and an additional wide range of accessories.

Commande

  • Quantité minimum:
    1 pièce
  • Code douanier:
    85364900

Downloads Préférés

Dimensions

  • Produit Largeur Net:
    45 mm
  • Produit Longueur Net:
    77 mm
  • Produit Hauteur Net:
    86 mm
  • Poids net:
    0.27 kg

Technique

  • Number of Main Contacts NO:
    3
  • Number of Main Contacts NC:
    0
  • Number of Auxiliary Contacts NO:
    1
  • Number of Auxiliary Contacts NC:
    0
  • Normes et standards:
    IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1
  • Tension:
    Circuit auxiliaire 690 V
    Circuit principal 690 V
  • Fréquence assignée (f):
    Circuit auxiliaire 50 / 60 Hz
    Circuit de commande 50 / 60 Hz
    Circuit principal 50 / 60 Hz
  • Courant thermique conventionnel à l’air libre (Ith):
    acc. to IEC 60947-4-1, Open Contactors Θ = 40 °C 35 A
    acc. to IEC 60947-5-1, Θ = 40 °C 16 A
  • Courant assignée d’emploi AC-1 (Ie):
    (690 V) 40 °C 28 A
    (690 V) 60 °C 28 A
    (690 V) 70 °C 24 A
  • Courant assignée d’emploi AC-3 (Ie):
    (415 V) 60 °C 12 A
    (440 V) 60 °C 12 A
    (500 V) 60 °C 12.5 A
    (690 V) 60 °C 9 A
    (380 / 400 V) 60 °C 12 A
    (220 / 230 / 240 V) 60 °C 12 A
  • Courant assignée d’emploi AC-3e (Ie):
    (415 V) 60 °C 12 A
    (440 V) 60 °C 12 A
    (500 V) 60 °C 12.5 A
    (690 V) 60 °C 9 A
    (380 / 400 V) 60 °C 12 A
    (220 / 230 / 240 V) 60 °C 12 A
  • Puissance assignée d’emploi AC-3 (Pe):
    (400 V) 5.5 kW
    (415 V) 5.5 kW
    (440 V) 5.5 kW
    (500 V) 7.5 kW
    (690 V) 7.5 kW
    (380 / 400 V) 5.5 kW
    (220 / 230 / 240 V) 3 kW
  • Puissance assignée d’emploi AC-3e (Pe):
    (415 V) 5.5 kW
    (440 V) 5.5 kW
    (500 V) 7.5 kW
    (690 V) 7.5 kW
    (380 / 400 V) 5.5 kW
    (220 / 230 / 240 V) 3 kW
  • Courant assignée d’emploi AC-15 (Ie):
    (500 V) 2 A
    (690 V) 2 A
    (24 / 127 V) 6 A
    (220 / 240 V) 4 A
    (400 / 440 V) 3 A
  • Courant assigné de courte durée admissible (Icw):
    at 40 °C Ambient Temp, in Free Air, from a Cold State 10 s 150 A
    at 40 °C Ambient Temp, in Free Air, from a Cold State 15 min 35 A
    at 40 °C Ambient Temp, in Free Air, from a Cold State 1 min 60 A
    at 40 °C Ambient Temp, in Free Air, from a Cold State 1 s 300 A
    at 40 °C Ambient Temp, in Free Air, from a Cold State 30 s 80 A
    for 0.1 s 140 A
    for 1 s 100 A
  • Maximum Breaking Capacity:
    cos phi=0.45 (cos phi=0.35 for Ie > 100 A) at 440 V 250 A
    cos phi=0.45 (cos phi=0.35 for Ie > 100 A) at 690 V 106 A
  • Maximum Electrical Switching Frequency:
    (AC-1) 600 cycles per hour
    (AC-15) 1200 cycles per hour
    (AC-2 / AC-4) 300 cycles per hour
    (AC-3) 1200 cycles per hour
    (DC-13) 900 cycles per hour
  • Courant assignée d’emploi DC-1 (Ie):
    (110 V) 1-Pole, 40 °C 15 A
    (110 V) 1-Pole, 60 °C 15 A
    (110 V) 1-Pole, 70 °C 15 A
    (110 V) 2 Poles in Series, 40 °C 27 A
    (110 V) 2 Poles in Series, 60 °C 27 A
    (110 V) 2 Poles in Series, 70 °C 24 A
    (110 V) 3 Poles in Series, 40 °C 27 A
    (110 V) 3 Poles in Series, 60 °C 27 A
    (110 V) 3 Poles in Series, 70 °C 24 A
    (220 V) 2 Poles in Series, 40 °C 15 A
    (220 V) 2 Poles in Series, 60 °C 15 A
    (220 V) 2 Poles in Series, 70 °C 15 A
    (220 V) 3 Poles in Series, 40 °C 27 A
    (220 V) 3 Poles in Series, 60 °C 27 A
    (220 V) 3 Poles in Series, 70 °C 24 A
    (72 V) 1-Pole, 40 °C 27 A
    (72 V) 1-Pole, 60 °C 27 A
    (72 V) 1-Pole, 70 °C 24 A
    (72 V) 2 Poles in Series, 40 °C 27 A
    (72 V) 2 Poles in Series, 60 °C 27 A
    (72 V) 2 Poles in Series, 70 °C 24 A
    (72 V) 3 Poles in Series, 40 °C 27 A
    (72 V) 3 Poles in Series, 60 °C 27 A
    (72 V) 3 Poles in Series, 70 °C 24 A
  • Courant assignée d’emploi DC-3 (Ie):
    (110 V) 1-Pole, 40 °C 7 A
    (110 V) 1-Pole, 60 °C 7 A
    (110 V) 1-Pole, 70 °C 7 A
    (110 V) 2 Poles in Series, 40 °C 27 A
    (110 V) 2 Poles in Series, 60 °C 27 A
    (110 V) 2 Poles in Series, 70 °C 24 A
    (110 V) 3 Poles in Series, 40 °C 27 A
    (110 V) 3 Poles in Series, 60 °C 27 A
    (110 V) 3 Poles in Series, 70 °C 24 A
    (220 V) 2 Poles in Series, 40 °C 7 A
    (220 V) 2 Poles in Series, 60 °C 7 A
    (220 V) 2 Poles in Series, 70 °C 7 A
    (220 V) 3 Poles in Series, 40 °C 27 A
    (220 V) 3 Poles in Series, 60 °C 27 A
    (220 V) 3 Poles in Series, 70 °C 24 A
    (72 V) 1-Pole, 40 °C 27 A
    (72 V) 1-Pole, 60 °C 27 A
    (72 V) 1-Pole, 70 °C 24 A
    (72 V) 2 Poles in Series, 40 °C 27 A
    (72 V) 2 Poles in Series, 60 °C 27 A
    (72 V) 2 Poles in Series, 70 °C 24 A
    (72 V) 3 Poles in Series, 40 °C 27 A
    (72 V) 3 Poles in Series, 60 °C 27 A
    (72 V) 3 Poles in Series, 70 °C 24 A
  • Courant assignée d’emploi DC-5 (Ie):
    (110 V) 1-Pole, 40 °C 4 A
    (110 V) 1-Pole, 60 °C 4 A
    (110 V) 1-Pole, 70 °C 4 A
    (110 V) 2 Poles in Series, 40 °C 15 A
    (110 V) 2 Poles in Series, 60 °C 15 A
    (110 V) 2 Poles in Series, 70 °C 15 A
    (110 V) 3 Poles in Series, 40 °C 27 A
    (110 V) 3 Poles in Series, 60 °C 27 A
    (110 V) 3 Poles in Series, 70 °C 24 A
    (220 V) 2 Poles in Series, 40 °C 4 A
    (220 V) 2 Poles in Series, 60 °C 4 A
    (220 V) 2 Poles in Series, 70 °C 4 A
    (220 V) 3 Poles in Series, 40 °C 12 A
    (220 V) 3 Poles in Series, 60 °C 12 A
    (220 V) 3 Poles in Series, 70 °C 12 A
    (72 V) 1-Pole, 40 °C 12 A
    (72 V) 1-Pole, 60 °C 12 A
    (72 V) 1-Pole, 70 °C 12 A
    (72 V) 2 Poles in Series, 40 °C 27 A
    (72 V) 2 Poles in Series, 60 °C 27 A
    (72 V) 2 Poles in Series, 70 °C 24 A
    (72 V) 3 Poles in Series, 40 °C 27 A
    (72 V) 3 Poles in Series, 60 °C 27 A
    (72 V) 3 Poles in Series, 70 °C 24 A
  • Courant assignée d’emploi DC-13 (Ie):
    (24 V) 6 A / 144 W
    (48 V) 2.8 A / 134 W
    (72 V) 1 A / 72 W
    (110 V) 0.55 A / 60 W
    (125 V) 0.55 A / 69 W
    (220 V) 0.27 A / 60 W
    (250 V) 0.27 A / 68 W
    (400 V) 0.15 A / 60 W
    (500 V) 0.13 A / 65 W
    (600 V) 0.1 A / 60 W
  • Tension assignée d’isolement (Ui):
    acc. to IEC 60947-4-1 690 V
    acc. to IEC 60947-5-1 690 V
    acc. to UL/CSA 600 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
    6 kV
  • Maximum Mechanical Switching Frequency:
    3600 cycles per hour
  • Rated Control Circuit Voltage (Uc):
    50 Hz 100 ... 250 V
    60 Hz 100 ... 250 V
    DC Operation 100 ... 250 V
  • Durée de fonctionnement nominale:
    Entre la mise hors tension de la bobine et la fermeture du contact NC (normally closed) 13 ... 98 ms
    Entre la mise hors tension de la bobine et l'ouverture du contact NO (normally open) 11 ... 95 ms
    Entre la mise sous tension de la bobine et l'ouverture du contact NC 38 ... 90 ms
    Entre la mise sous tension de la bobine et la fermeture du contact NO 40 ... 95 ms
  • Montage sur rail DIN:
    TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715
  • Mounting by Screws (not supplied):
    2 x M4 screws placed diagonally
  • Connecting Capacity Main Circuit:
    Flexible with Ferrule 1/2x 0.75 ... 6 mm²
    Flexible with Insulated Ferrule 1x 0.75 ... 4 mm²
    Flexible with Insulated Ferrule 2x 0.75 ... 2.5 mm²
    Rigid Solid 1/2x 1 ... 4 mm²
    Rigid Stranded 1/2x 1 ... 6 mm²
  • Connecting Capacity Auxiliary Circuit:
    Flexible with Ferrule 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    Flexible with Insulated Ferrule 2x 0.75 ... 1.5 mm²
    Flexible with Insulated Ferrule 1x 0.75 ... 2.5 mm²
    Rigid Solid 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Rigid Stranded 1/2x 1 ... 2.5 mm²
  • Connecting Capacity Control Circuit:
    Flexible with Ferrule 1/2x 0.75 ... 2.5 mm²
    Flexible with Insulated Ferrule 1x 0.75 ... 2.5 mm²
    Flexible with Insulated Ferrule 2x 0.75 ... 1.5 mm²
    Rigid Solid 1/2x 1 ... 2.5 mm²
    Rigid Stranded 1/2x 1 ... 2.5 mm²
  • Wire Stripping Length:
    Auxiliary Circuit 10 mm
    Control Circuit 10 mm
    Main Circuit 10 mm
  • Indice de protection:
    acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20
    acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Coil Terminals IP20
    acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Main Terminals IP20
  • Type de borne:
    Screw Terminals

Technique UL/CSA

  • NEMA Size:
    0
  • Continuous Current Rating NEMA:
    18 A
  • Horsepower Rating NEMA:
    (115 V AC) Single Phase 1 Hp
    (200 V AC) Three Phase 3 Hp
    (230 V AC) Single Phase 2 Hp
    (230 V AC) Three Phase 3 Hp
    (460 V AC) Three Phase 5 Hp
    (575 V AC) Three Phase 5 Hp
  • Maximum Operating Voltage UL/CSA:
    Circuit principal 600 V
  • General Use Rating UL/CSA:
    (600 V AC) 28 A
  • Puissance nominale UL/CSA:
    (120 V AC) Single Phase 1 hp
    (200 ... 208 V AC) Three Phase 3 hp
    (220 ... 240 V AC) Three Phase 3 hp
    (240 V AC) Single Phase 2 hp
    (440 ... 480 V AC) Three Phase 7-1/2 hp
    (550 ... 600 V AC) Three Phase 10 hp
  • Connecting Capacity Main Circuit UL/CSA:
    Rigid Solid 1/2x 16-10 AWG
    Rigid Stranded 1/2x 16-10 AWG
  • Connecting Capacity Auxiliary Circuit UL/CSA:
    Rigid Solid 1/2x 18-14 AWG
    Rigid Stranded 1/2x 18-14 AWG
  • Connecting Capacity Control Circuit UL/CSA:
    Rigid Solid 1/2x 18-14 AWG
    Rigid Stranded 1/2x 18-14 AWG
  • Tightening Torque UL/CSA:
    Auxiliary Circuit 11 in·lb
    Control Circuit 11 in·lb
    Main Circuit 13 in·lb

Environnement

  • Température de l’air ambiant:
    Close to Contactor Fitted with Thermal O/L Relay -25 ... 60 °C
    Close to Contactor without Thermal O/L Relay -40 ... 70 °C
    Close to Contactor for Storage -60 ... +80 °C
  • Climatic Withstand:
    Category B according to IEC 60947-1 Annex Q
  • Altitude de fonctionnement maximale autorisée:
    Without Derating 3000 m
  • REACH Declaration:
    2CMT2021-006202
  • Résistance aux chocs selon CEI 60068-2-27:
    Closed, Shock Direction: B1 25 g
    Open, Shock Direction: B1 5 g
    Shock Direction: A 30 g
    Shock Direction: B2 15 g
    Shock Direction: C1 25 g
    Shock Direction: C2 25 g
  • Resistance to Vibrations acc. to IEC 60068-2-6:
    5 ... 300 Hz 4 g closed position / 2 g open position
  • Informations RoHS:
    2CMT2021-006277
  • Statut RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Emballage

  • Emballage Niveau 1 Unités:
    box 1 pièce
  • Emballage Niveau 1 Largeur:
    87 mm
  • Emballage Niveau 1 Longueur:
    79 mm
  • Emballage Niveau 1 Hauteur:
    47 mm
  • Emballage Niveau 1 Poids:
    0.27 kg
  • Emballage Niveau 1 EAN:
    3471523110335
  • Emballage Niveau 2 Unités:
    box 27 pièce
  • Emballage Niveau 2 Largeur:
    250 mm
  • Emballage Niveau 2 Longueur:
    300 mm
  • Emballage Niveau 2 Hauteur:
    315 mm
  • Emballage Niveau 2 Poids:
    7.29 kg
  • Emballage Niveau 3 Unités:
    1296 pièce

Classifications

  • Code de classification d'objet:
    Q
  • ETIM 4:
    EC000066 - Magnet contactor, AC-switching
  • ETIM 5:
    EC000066 - Magnet contactor, AC-switching
  • ETIM 6:
    EC000066 - contacteur de puissance pour commutation de courant alternatif
  • ETIM 7:
    EC000066 - Power contactor, AC switching
  • ETIM 8:
    EC000066 - Power contactor, AC switching
  • eClass:
    V11.0 : 27371003
  • UNSPSC:
    39121529
  • Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC):
    4758 >> Iec Contactors
  • E-Number (Finland):
    3706222
  • E-Number (Sweden):
    3211364
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language

Liens utiles