You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Désolé, votre recherche n'a pas renvoyé de correspondance exacte ou il n'y a pas de stock disponible auprès de nos distributeurs agréés dans votre pays. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez contacter notre Contact Center

Information détaillée pour: XT4N 250 Ekip LSI In=250A 3p F F

Cette page contient des fiches techniques, une bibliothèque de documents et des liens associés à ce produit. Pour plus d’informations, merci de nous contacter en utilisant le formulaire situé en bas de page.

Fiche technique
Téléchargements
Acheter cette référence en ligne
Liens tiers

XT4N 250 Ekip LSI In=250A 3p F F

Informations générales

  • Extension du type de produit:
    XT4N 250 Ekip LSI In=250A 3p F F
  • Code de produit:
    1SDA068136R1
  • EAN:
    8015644696009
  • Description courte:
    XT4N 250 Ekip LSI In=250A 3p F F
  • Description longue:
    XT4N 250 Ekip LSI In=250A 3p F F + UVR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc + AUX-C 1Q+1SY 250Vac/dc XT1..XT4 F/P + AUX-SA-C 1S51 250Vac/dc XT2-XT4 F/P + MOE XT2-XT4 220...250V ac/dc

ABB EcoSolutions

  • ABB EcoSolutions:
    Oui

Valeur Circulaire

  • Principes du Design Circulaire - Taux de Recyclabilité:
    Concu pour utiliser des ressources recyclables et réutilisables - Norme EN45555 - 58.5 %
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108467A5658
  • Instructions relatives à la fin de vie:
    9AKK108468A2352
  • Déchets destinés à l'enfouissement en décharge - Destination:
    UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
  • Toxic Substances Control Act - TSCA:
    9AKK108467A8326

Eco Transparence

Environnement

  • Informations environnementales:
    9AKK108467A6707
  • REACH Declaration:
    9AKK108466A1425
  • Informations RoHS:
    9AKK108466A1424
  • Statut RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • SCIP:
    b2291b72-aef3-4968-a1ce-94bb806ce883 Italy (IT)
  • SCIP simplifié:
    044f936e-da76-481a-8519-ed7b47efe3ef France (FR)
    7ce4f487-77b6-45cd-b303-2688e44e6dc2 Sweden (SE)
    1961753b-e78a-4561-95dc-3540601a750e Germany (DE)
    1a515add-0f1d-4615-9fe3-3f520c3ee9ba Germany (DE)
    3f5ef36a-e368-457f-bb0f-65e90563e08f France (FR)
    8ecff045-f20b-4953-9ce5-9f3fdd04f98e Netherlands (NL)
    04d800e7-6d48-41a7-a458-d9a5828514ee Spain (ES)
    c1c5ef7d-36ef-4b9e-a68e-c95dc3452bea Netherlands (NL)
    055609c0-30d5-4763-9264-a808079ac679 Poland (PL)
    0ac1115c-3d66-4114-a700-881272f0522d Norway (NO)
    dbd6fb7f-f984-44c9-b0bb-f81c9faf9cef Finland (FI)
    b729549e-b06e-4350-a238-c36d7f4647e7 Netherlands (NL)
    d620dcbb-3d83-46c2-8580-f002b6f6a9d8 Germany (DE)
    d7a101b9-4e4d-4274-894d-227e0301f247 Denmark (DK)
    051a7e63-1dc6-4324-beb3-00546ac8056d Germany (DE)
    00a30eb2-15bd-4779-9750-90e0e25b677f Croatia (HR)
    57b44da2-4e85-4f18-a6f1-5040ca106c56 Czech Republic (CZ)
    b5891451-9746-4fa7-b10a-83fae960bfac Poland (PL)
    1b9069a2-3ce0-435d-8f5d-71718693fb26 Netherlands (NL)
    914a8870-c791-4181-b757-6e8edb05f82d Netherlands (NL)
    e74edcd7-9993-4bea-baa1-3793d9ad165b Estonia (EE)
    67b3f77b-0afb-4953-8ce0-b6ed11abe8a4 Greece (GR)
    43b29558-97e5-4b95-9a13-1c6e24e86460 Portugal (PT)
    94758f44-a808-4fd8-9d13-8fec8f8bfe5c Bulgaria (BG)
    9fd8eb71-2981-4365-b175-8c1c8ac1f415 Sweden (SE)
    f0f76699-090d-4612-9ef7-f24d270117d1 Poland (PL)

Commande

  • Order Code US and Canada:
    XT4NE3250FFF000XXX
  • E-Number (Finland):
    3641037
  • EAN:
    8015644696009
  • Quantité minimum:
    1 pièce
  • Code douanier:
    85362090

Dimensions

  • Produit Largeur Net:
    105 mm
  • Produit Hauteur Net:
    160 mm
  • Produit Longueur Net:
    82.5 mm
  • Poids net:
    2.323 kg

Emballage

  • Emballage Niveau 1 Unités:
    box 1 pièce
  • Emballage Niveau 1 Largeur:
    151 mm
  • Emballage Niveau 1 Hauteur:
    214 mm
  • Emballage Niveau 1 Longueur:
    171 mm
  • Emballage Niveau 1 Poids:
    2.445 kg
  • Emballage Niveau 1 EAN:
    8015644696009

Informations Supplémentaires

  • Circuit Breaker Type to be Associated:
    Power Distribution
  • Connecting Capacity Main Circuit:
    Busbar 85..200 mm²
  • Type de courant:
    AC
  • Electrical Durability:
    120 cycles per hour
    8000 cycle
  • Durabilite mecanique:
    240 cycles per hour
    25000 cycle
  • Nombre de pôles:
    3
  • Opening Time:
    CB with SOR 15 ms
    CB with UVR 15 ms
  • Quantité:
    1 pièce
  • Power Loss:
    at Rated Operating Conditions per Pole 16.40 W
  • Groupe de produit:
    SACE Tmax XT
  • Type de produit:
    Moulded Case Circuit Breaker
  • Type de produit:
    Automatic Circuit Breaker
  • Courant nominal (In):
    250 A
  • Fréquence assignée (f):
    50/60 Hz
  • Tension nominale (Ur):
    690 V AC
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
    8 kV
  • Tension assignée d’isolement (Ui):
    1000 V AC
  • Tension:
    690 V AC
  • Pourvoir assigné de coupure de service en court-circuit (Ics):
    (220 V AC) 65 kA
    (230 V AC) 65 kA
    (240 V AC) 65 kA
    (380 V AC) 36 kA
    (415 V AC) 36 kA
    (440 V AC) 36 kA
    (500 V AC) 30 kA
    (525 V AC) 20 kA
    (690 V AC) 10 kA
  • Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit (Icu):
    (220 V AC) 65 kA
    (230 V AC) 65 kA
    (240 V AC) 65 kA
    (380 V AC) 36 kA
    (415 V AC) 36 kA
    (440 V AC) 36 kA
    (500 V AC) 30 kA
    (525 V AC) 20 kA
    (690 V AC) 10 kA
  • Courant assigné ininterromptu (Iu):
    250 A
  • Recommended Screw Driver:
    Circuit principal M8
  • Release:
    Ekip LSI
  • Type de libération:
    EL
  • Date RoHS:
    NA
  • Short-Circuit Performance Level:
    N
  • Normes et standards:
    IEC
  • Sub-type:
    XT4
  • Terminal Connection Type:
    Front
  • Type de borne:
    Bolt
  • Couple de serrage:
    8 N·m
  • Version:
    F
  • CAD Dimensional Drawing:
    1SDH002230A1003

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Classifications

  • ETIM 7:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
  • ETIM 8:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
  • ETIM 9:
    EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
  • Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC):
    4932 >> 3 Pole Non-Interchangeable Trip Electronic Circuit Breakers
  • Code de classification d'objet:
    Q
  • UNSPSC:
    39121616
  • Catégorie DEEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • eClass:
    V11.1 : 27370409
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language

Liens utiles