Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Information détaillée pour: 799223

Cette page contient des fiches techniques, une bibliothèque de documents et des liens associés à ce produit. Pour plus d’informations, merci de nous contacter en utilisant le formulaire situé en bas de page.

Imprimer…
Imprimer en pdf…
Fiche technique
Téléchargements

799223

Informations générales

  • Extension du type de produit:
    799223
  • Code de produit:
    1SPE007714F0133
  • EAN:
    8712507992239
  • Description courte:
    799223 Consumer Unit, (empty)
  • Description longue:
    Gale'O consumer unit 3 x 13 modules;Gale'O consumer unit 3 x 13 modules

Technique

  • Number of Rows:
    3
  • Cover Plate Type:
    Optional
  • Enclosure Material:
    Thermoplastic
  • Qualité du matériau:
    Plastic
  • Cover Style:
    with Notch
  • DIN Place Units:
    39
  • RAL Number:
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Couleur:
    White

Environnement

  • Température extérieure:
    Operation -10 ... +60 °C
  • Indice de protection:
    IP41
  • Classe de protection:
    Isolated
  • Environmental Information:
    9AJK000330

Dimensions

  • Width in Number of Modular Spacings:
    39
  • Produit Largeur Net:
    250 mm
  • Produit Hauteur Net:
    508 mm
  • Produit Longueur Net:
    111 mm
  • Poids net:
    1.5 kg

Emballage

  • Emballage Niveau 1 Unités:
    box 1 pièce
  • Emballage Niveau 1 Largeur:
    255.000 mm
  • Emballage Niveau 1 Hauteur:
    118.000 mm
  • Emballage Niveau 1 Longueur:
    510.000 mm
  • Emballage Niveau 1 Poids:
    2 kg
  • Emballage Niveau 1 EAN:
    8712507992239

Commande

  • Quantité minimum:
    1 pièce
  • Code douanier:
    85381000
  • Pays d'origine:
    Bulgaria (BG)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Downloads Préférés

Classifications

  • ETIM 7:
    EC000214 - Small distribution board
  • ETIM 8:
    EC000214 - Small distribution board
  • Catégorie DEEE:
    4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
  • DEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85381000
  • Object Classification Code:
    Not applicable
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous

Liens utiles

Flux RSS ABB

Suivez-nous