Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Information détaillée pour: 799121

Cette page contient des fiches techniques, une bibliothèque de documents et des liens associés à ce produit. Pour plus d’informations, merci de nous contacter en utilisant le formulaire situé en bas de page.

Imprimer…
Imprimer en pdf…
Fiche technique
Téléchargements

799121

Informations générales

  • Extension du type de produit:
    799121
  • Code de produit:
    1SPE007714F0201
  • EAN:
    8712507991218
  • Description courte:
    799121 Cover for distribution board
  • Description longue:
    Door plain 1 row

Technique

  • Surface Finishing:
    Untreated
  • Matériau:
    Plastic
  • Model Number:
    Protective door
  • Couleur:
    White

Environnement

  • Indice de protection:
    IP40
  • Environmental Information:
    9AJK000330

Dimensions

  • Produit Largeur Net:
    246 mm
  • Produit Hauteur Net:
    234 mm
  • Produit Longueur Net:
    43 mm
  • Poids net:
    350 g

Emballage

  • Emballage Niveau 1 Unités:
    box 1 pièce
  • Emballage Niveau 1 Largeur:
    49.000 mm
  • Emballage Niveau 1 Hauteur:
    250.000 mm
  • Emballage Niveau 1 Longueur:
    256.000 mm
  • Emballage Niveau 1 Poids:
    392 g
  • Emballage Niveau 1 EAN:
    8712507991218
  • Emballage Niveau 2 Poids:
    392 g

Commande

  • Quantité minimum:
    1 pièce
  • Code douanier:
    85381000
  • Pays d'origine:
    China (CN)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Downloads Préférés

Classifications

  • ETIM 7:
    EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
  • ETIM 8:
    EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
  • Catégorie DEEE:
    Product Not in WEEE Scope
  • Object Classification Code:
    Not applicable
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous

Liens utiles

Flux RSS ABB

Suivez-nous