Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Votre pays est reconnnu comme étant

United States

La recherche de disponibilité produits auprès des distributeurs n’est pas communiqué pour votre pays. Si le pays détecté n’est pas le bon, merci de le changer pour un autre pays dont la langue est :

French

speaking country.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Information détaillée pour: 799122

Cette page contient des fiches techniques, une bibliothèque de documents et des liens associés à ce produit. Pour plus d’informations, merci de nous contacter en utilisant le formulaire situé en bas de page.

Imprimer…
Imprimer en pdf…
Fiche technique
Téléchargements
Where to buy online

799122

Informations générales

  • Extension du type de produit:
    799122
  • Code de produit:
    1SPE007714F0202
  • EAN:
    8712507991225
  • Description courte:
    799122 Cover for distribution board
  • Description longue:
    Door plain 2 rows

Technique

  • Finition de surface:
    Untreated
  • Matériau:
    Plastic
  • Model Number:
    Protective door
  • Couleur:
    White

Environnement

  • Indice de protection:
    IP40
  • Informations environnementales:
    9AJK000330

Dimensions

  • Produit Largeur Net:
    246 mm
  • Produit Hauteur Net:
    359 mm
  • Produit Longueur Net:
    43 mm
  • Poids net:
    440 g

Emballage

  • Emballage Niveau 1 Unités:
    box 1 pièce
  • Emballage Niveau 1 Largeur:
    49.000 mm
  • Emballage Niveau 1 Hauteur:
    250.000 mm
  • Emballage Niveau 1 Longueur:
    381.000 mm
  • Emballage Niveau 1 Poids:
    495 g
  • Emballage Niveau 1 EAN:
    8712507991225
  • Emballage Niveau 2 Poids:
    495 g

Commande

  • Quantité minimum:
    1 pièce
  • Code douanier:
    85381000
  • Pays d'origine:
    China (CN)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Downloads Préférés

Classifications

  • ETIM 7:
    EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
  • ETIM 8:
    EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
  • Catégorie DEEE:
    Product Not in WEEE Scope
  • eClass:
    V11.0 : 27182204
  • Code de classification d'objet:
    Not applicable
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous

Liens utiles

Flux RSS ABB

Suivez-nous