Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Your country has been recognized as

United States

. Distributor Inventory search is not available for your location. If your location was recognized incorrectly, you can change it to another

French

speaking country.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Information détaillée pour: 41Z68

Cette page contient des fiches techniques, une bibliothèque de documents et des liens associés à ce produit. Pour plus d’informations, merci de nous contacter en utilisant le formulaire situé en bas de page.

Imprimer…
Imprimer en pdf…
Fiche technique
Téléchargements
Where to buy online

41Z68

Informations générales

  • Extension du type de produit:
    41Z68
  • Code de produit:
    1SPE007715F0752
  • EAN:
    8712507123619
  • Description courte:
    41Z68 ZK21 Terminal bridge 12M
  • Description longue:
    Quick plug-in carrier for Mistral 65 circuit distributor for mounting N/PE quick plug-in terminals, tool-free mounting through simple plugging; useful width for the quick plug-in terminals is 12 space units. The system complies with the current DIN VDE 0100 Part 410 standard, and is highly flexible with respect to the size of the terminals and extensibility. The modularity and the extensive range make it possible for you to configure the products exactly to your practical needs. Various quick plug-in terminals can be combined on a shared quick plug-in carrier as necessary.

Technique

  • Suitable for Product Class:
    MISTRAL65;MISTRAL41F; MISTRAL41W
  • Nombre de bornes de phase:
    16
  • Type d'accessoire:
    Terminal carrier
  • Matériau:
    Plastic
  • DIN Place Units:
    12

Environnement

Dimensions

  • Width in Number of Modular Spacings:
    12
  • Produit Largeur Net:
    282 mm
  • Produit Hauteur Net:
    227 mm
  • Produit Longueur Net:
    150 mm
  • Poids net:
    0.036 kg

Emballage

  • Emballage Niveau 1 Unités:
    box 5 pièce
  • Emballage Niveau 1 Largeur:
    75.000 mm
  • Emballage Niveau 1 Hauteur:
    25.000 mm
  • Emballage Niveau 1 Longueur:
    280.000 mm
  • Emballage Niveau 1 Poids:
    0.182 kg
  • Emballage Niveau 1 EAN:
    8712507119346
  • Emballage Niveau 2 Unités:
    225 pièce
  • Emballage Niveau 2 Largeur:
    290.000 mm
  • Emballage Niveau 2 Hauteur:
    220.000 mm
  • Emballage Niveau 2 Longueur:
    380.000 mm
  • Emballage Niveau 2 Poids:
    8580 kg
  • Emballage Niveau 2 EAN:
    8712507123305

Commande

  • Quantité minimum:
    5 pièce
  • Code douanier:
    85389099
  • E-Number (Finland):
    3405587
  • E-Number (Sweden):
    2200494
  • Pays d'origine:
    Netherlands (NL)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Downloads Préférés

Classifications

  • ETIM 7:
    EC002270 - Accessories for busbars
  • ETIM 8:
    EC002625 - Mounting accessories (enclosure/cabinet)
  • Catégorie DEEE:
    Product Not in WEEE Scope
  • Object Classification Code:
    U
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous

Liens utiles

Flux RSS ABB

Suivez-nous