Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Your country has been recognized as

United States

. Distributor Inventory search is not available for your location. If your location was recognized incorrectly, you can change it to another

French

speaking country.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Information détaillée pour: 41P18X32

Cette page contient des fiches techniques, une bibliothèque de documents et des liens associés à ce produit. Pour plus d’informations, merci de nous contacter en utilisant le formulaire situé en bas de page.

Imprimer…
Imprimer en pdf…
Fiche technique
Téléchargements
Where to buy online

41P18X32

Informations générales

  • Extension du type de produit:
    41P18X32
  • Code de produit:
    1SPE007717F1020
  • ABB désignation de type:
    Mistral41W
  • EAN:
    8712507119599
  • Description courte:
    41P18X32 Consumer Unit (empty)
  • Description longue:
    Consumer unit, IP 41, 3x18 -modules with transparent door

Technique

  • Power Loss:
    45.2 W
  • Nombre de bornes de phase:
    0
  • Number of Rows:
    3
  • Cover Plate Type:
    Door
  • Type de montage:
    Surface mounted (plaster)
  • Door Type:
    Single
  • Enclosure Material:
    Thermoplastic
  • Qualité du matériau:
    Plastic
  • Transparent Door:
    Oui
  • Cover Style:
    with Notch
  • DIN Place Units:
    54
  • RAL Number:
    RAL 9016 - Blanc signalisation
  • Couleur:
    White

Environnement

  • Température extérieure:
    Operation -10 ... +60 °C
  • Indice de protection:
    IP41
  • Classe de protection:
    Isolated
  • Environmental Information:
    9AJK000330

Dimensions

  • Width in Number of Modular Spacings:
    54
  • Produit Largeur Net:
    387.000 mm
  • Produit Hauteur Net:
    119.000 mm
  • Produit Longueur Net:
    512.000 mm
  • Poids net:
    2.396 kg

Emballage

  • Emballage Niveau 1 Unités:
    box 2 pièce
  • Emballage Niveau 1 Largeur:
    400 mm
  • Emballage Niveau 1 Hauteur:
    250 mm
  • Emballage Niveau 1 Longueur:
    600 mm
  • Emballage Niveau 1 Poids:
    4.791 kg
  • Emballage Niveau 1 EAN:
    8712507128133

Commande

  • Quantité minimum:
    1 pièce
  • Code douanier:
    85371098
  • Pays d'origine:
    Bulgaria (BG)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Downloads Préférés

Classifications

  • ETIM 7:
    EC000214 - Small distribution board
  • ETIM 8:
    EC000214 - Small distribution board
  • Catégorie DEEE:
    Product Not in WEEE Scope
  • Object Classification Code:
    Not applicable
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous

Liens utiles

Flux RSS ABB

Suivez-nous