Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Your country has been recognized as

United States

. Distributor Inventory search is not available for your location. If your location was recognized incorrectly, you can change it to another

French

speaking country.
Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Information détaillée pour: SA/S2.10.2.2

Cette page contient des fiches techniques, une bibliothèque de documents et des liens associés à ce produit. Pour plus d’informations, merci de nous contacter en utilisant le formulaire situé en bas de page.

Imprimer…
Imprimer en pdf…
Fiche technique
Téléchargements
Where to buy online

SA/S2.10.2.2

Informations générales

  • Extension du type de produit:
    SA/S2.10.2.2
  • Code de produit:
    2CDG110257R0011
  • EAN:
    4016779066556
  • Description courte:
    SA/S2.10.2.2 Switch Actuator, 2-fold, 10 A, MDRC
  • Description longue:
    The switch actuator uses potential free contacts to switch 2 independent electrical loads via the ABB i-bus® KNX. The device features a manual operation and displaying of the switching state of the outputs. The 10 A device is especially suited for loads with high surge currents e.g. flourescent lighting acc. EN 60669. The device is powered by KNX and requires no additional power supply.

Commande

  • EAN:
    4016779066556
  • Code douanier:
    85371091
  • Quantité minimum:
    1 pièce
  • E-Number (Switzerland):
    405 663 025
  • E-Number (Finland):
    2814692
  • E-Number (Sweden):
    1739895

Dimensions

  • Produit Longueur Net:
    63.5 mm
  • Produit Hauteur Net:
    90 mm
  • Produit Largeur Net:
    36 mm
  • Poids net:
    0.13 kg

Emballage

  • Emballage Niveau 1 Unités:
    box 1 pièce
  • Emballage Niveau 1 EAN:
    4016779066556
  • Emballage Niveau 1 Longueur:
    78 mm
  • Emballage Niveau 1 Hauteur:
    58 mm
  • Emballage Niveau 1 Largeur:
    90 mm
  • Emballage Niveau 1 Poids:
    0.197 kg

Technique

  • Compatible Bus Systems:
    KNX (TP)
  • Indice de protection:
    IP20
  • Type de montage:
    DIN-Rail
  • Width in Number of Modular Spacings:
    2

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Environnement

  • RoHS Status:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Classifications

  • ETIM 7:
    EC001097 - Switch actuator for bus system
  • ETIM 8:
    EC001097 - Switch actuator for bus system
  • eClass:
    V11.0 : 27143125
  • Catégorie DEEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • UNSPSC:
    31251516
  • IDEA Granular Category Code (IGCC):
    3268 >> Switch actuator
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous

Liens utiles

Flux RSS ABB

Suivez-nous