Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Information détaillée pour: DDA202 A-25/0.03 AP-R

Cette page contient des fiches techniques, une bibliothèque de documents et des liens associés à ce produit. Pour plus d’informations, merci de nous contacter en utilisant le formulaire situé en bas de page.

Imprimer…
Imprimer en pdf…
Fiche technique
Téléchargements
Where to buy online

DDA202 A-25/0.03 AP-R

Informations générales

  • Extension du type de produit:
    DDA202 A-25/0.03 AP-R
  • Code de produit:
    2CSB202401R1250
  • EAN:
    8012542801108
  • Description courte:
    DDA202 A-25/0.03 AP-R Residual Current Device Block
  • Description longue:
    The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents, providing the best compromise between safety and continuity in the service thanks to the resistance to unwanted trippings. Protection against indirect contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. Applications: residential, commercial, industrial.

Technique

  • Normes et standards:
    IEC/EN 61009 Ann. G
  • Type of Residual Current:
    A type
  • Tension nominale (Ur):
    230/400 V
  • Tension:
    230 V
  • Tension assignée d’isolement (Ui):
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
    4 kV
  • Courant nominal (In):
    25 A
  • Rated Residual Current:
    30 mA
  • Maximum Surge Current:
    3 kA
  • Leakage Current Type:
    A
  • Fréquence assignée (f):
    50/60 Hz
  • Power Loss:
    2 W
  • Power Supply Connection:
    Arbitrary
  • Electrical Endurance:
    10000 cycle
  • Nombre de pôles:
    2
  • Operating Characteristic:
    Instantaneous (APR High Immunity)
  • Options Provided:
    -
  • Connecting Capacity:
    Rigid 25 ... 25 mm²
    Flexible 25 ... 25 mm²

Environnement

  • Température extérieure:
    -25...55 °C
  • Température de l’air ambiant:
    Operation -25...55 °C
  • Indice de protection:
    IP2X
  • Resistance to Vibrations acc. to IEC 60068-2-6:
    0.1 mm or 1 g - 20 cycles at 5…150…5 Hz
  • Resistance to Shock acc. to IEC 60068-2-27:
    25g / 2 shocks / 13 ms
  • RoHS Status:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • Environmental Information:
    Refer to RoHS

Technique UL/CSA

  • Short-Circuit Current Rating (SCCR):
    0.03 ... 0.03 A

Dimensions

  • Produit Largeur Net:
    70 mm
  • Produit Hauteur Net:
    93 mm
  • Produit Longueur Net:
    76 mm
  • Poids net:
    0.210 kg

Emballage

  • Emballage Niveau 1 Unités:
    box 1 pièce
  • Emballage Niveau 1 Largeur:
    107 mm
  • Emballage Niveau 1 Hauteur:
    82 mm
  • Emballage Niveau 1 Longueur:
    82 mm
  • Emballage Niveau 1 Poids:
    228 g
  • Emballage Niveau 1 EAN:
    8012542801108
  • Emballage Niveau 2 Unités:
    24 pièce
  • Emballage Niveau 2 Largeur:
    220 mm
  • Emballage Niveau 2 Hauteur:
    165 mm
  • Emballage Niveau 2 Longueur:
    490 mm
  • Emballage Niveau 2 Poids:
    5088 g
  • Emballage Niveau 2 EAN:
    8012542610823

Commande

  • Quantité minimum:
    1 pièce
  • Code douanier:
    85363030
  • Pays d'origine:
    Italy (IT)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Downloads Préférés

Classifications

  • ETIM 7:
    EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
  • ETIM 8:
    EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
  • Catégorie DEEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • DEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85363030
  • Object Classification Code:
    F
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous

Liens utiles

Flux RSS ABB

Suivez-nous