You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Désolé, votre recherche n'a pas renvoyé de correspondance exacte ou il n'y a pas de stock disponible auprès de nos distributeurs agréés dans votre pays. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez contacter notre Contact Center

Information détaillée pour: DDA204 A-25/0.03 AP-R

Cette page contient des fiches techniques, une bibliothèque de documents et des liens associés à ce produit. Pour plus d’informations, merci de nous contacter en utilisant le formulaire situé en bas de page.

Fiche technique
Téléchargements
Acheter cette référence en ligne

DDA204 A-25/0.03 AP-R

Informations générales

  • Extension du type de produit:
    DDA204 A-25/0.03 AP-R
  • Code de produit:
    2CSB204401R1250
  • EAN:
    8012542801405
  • Description courte:
    DDA204 A-25/0.03 AP-R Residual Current Device Block
  • Description longue:
    The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series and S300P. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents, providing the best compromise between safety and continuity in the service thanks to the resistance to unwanted trippings. Protection against indirect contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. Applications: residential, commercial, industrial.

Technique

  • Normes et standards:
    IEC/EN 61009 Ann. G
  • Type of Residual Current:
    A type
  • Tension nominale (Ur):
    230/400 V
  • Tension:
    230/400 V
  • Tension assignée d’isolement (Ui):
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
    4 kV
  • Courant nominal (In):
    25 A
  • Rated Residual Current:
    30 mA
  • Maximum Surge Current:
    3 kA
  • Leakage Current Type:
    A
  • Fréquence assignée (f):
    50 … 60 Hz
  • Power Loss:
    3 W
  • Power Supply Connection:
    Arbitrary
  • Electrical Endurance:
    10000 cycle
  • Nombre de pôles:
    4
  • Operating Characteristic:
    Instantaneous (APR High Immunity)
  • Options Provided:
    -
  • Connecting Capacity:
    Rigid 16 ... 16 mm²
    Flexible 16 ... 16 mm²

Environnement

  • Température extérieure:
    -25...55 °C
  • Température de l’air ambiant:
    Operation -25...55 °C
  • Indice de protection:
    IP2X
  • Resistance to Vibrations acc. to IEC 60068-2-6:
    0.1 mm or 1 g - 20 cycles at 5…150…5 Hz
  • Résistance aux chocs selon CEI 60068-2-27:
    25g 2 shocks 13 ms
  • Statut RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • Informations RoHS:
    9AKK106713A5614
  • REACH Declaration:
    9AKK108467A9482
  • Informations environnementales:
    Refer to RoHS
  • SCIP:
    d667717b-d2c4-45a2-ba82-1072e171b560 Italy (IT)
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Technique UL/CSA

  • Short-Circuit Current Rating (SCCR):
    0.03 ... 0.03 A

Dimensions

  • Produit Largeur Net:
    105 mm
  • Produit Hauteur Net:
    93 mm
  • Produit Longueur Net:
    76 mm
  • Poids net:
    0.173 kg

Commande

  • Emballage Niveau 1 Unités:
    box 1 pièce
  • Emballage Niveau 1 Poids:
    0.22 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Installation

Downloads Préférés

Classifications

  • ETIM 8:
    EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
  • ETIM 9:
    EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
  • Catégorie DEEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85363030
  • eClass:
    V11.0 : 27142210
  • Code de classification d'objet:
    F
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language

Liens utiles