Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Sorry your search did not return an exact match or there is no inventory available from our authorized distributors in your country. If you need further assistance, please contact our Contact Center

Information détaillée pour: DDA804A-63/0.03 APR

Cette page contient des fiches techniques, une bibliothèque de documents et des liens associés à ce produit. Pour plus d’informations, merci de nous contacter en utilisant le formulaire situé en bas de page.

Imprimer…
Imprimer en pdf…
Fiche technique
Téléchargements
Where to buy online

DDA804A-63/0.03 APR

Informations générales

  • Extension du type de produit:
    DDA804A-63/0.03 APR
  • Code de produit:
    2CSB804401R1630
  • EAN:
    8012542927709
  • Description courte:
    DDA804A-63/0.03 APR Residual Current Device Block
  • Description longue:
    The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product provides the best compromise between safety and continuity in the service, thanks to the resistance to unwanted trippings. It is suitable for assembly with MCBs S800 series up to 63A.

Technique

  • Normes et standards:
    IEC EN 60947-2 Ann. B
  • Type of Residual Current:
    A type
  • Suitable For:
    S800S, S800N, S800C, S800B
  • Tension nominale (Ur):
    230/400 V AC
    240/415 V AC
    400/690 V AC
  • Tension:
    400/690 V
  • Tension assignée d’isolement (Ui):
    690 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
    6 kV
  • Courant nominal (In):
    63 A
  • Rated Residual Current:
    30 mA
  • Maximum Surge Current:
    3 kA
  • Leakage Current Type:
    A
  • Fréquence assignée (f):
    50 … 60 Hz
  • Power Loss:
    13.5 W
  • Nombre de pôles:
    4
  • Operating Characteristic:
    Instantaneous (APR High Immunity)
  • Options Provided:
    -
  • Connecting Capacity:
    Rigid 6 … 50 mm²
    Flexible 6 … 70 mm²

Environnement

  • Température extérieure:
    -25...60 °C
  • Température de l’air ambiant:
    Operation -25...60 °C
  • Indice de protection:
    IP2X
  • RoHS Status:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • Environmental Information:
    document not needed

Technique UL/CSA

  • Short-Circuit Current Rating (SCCR):
    0.03 ... 0.03 A

Dimensions

  • Width in Number of Modular Spacings:
    6.5
  • Produit Largeur Net:
    117 mm
  • Produit Hauteur Net:
    108.2 mm
  • Produit Longueur Net:
    82.3 mm
  • Poids net:
    0.460 kg

Emballage

  • Emballage Niveau 1 Unités:
    box 1 pièce
  • Emballage Niveau 1 Largeur:
    0.12 m
  • Emballage Niveau 1 Hauteur:
    0.094 m
  • Emballage Niveau 1 Longueur:
    0.226 m
  • Emballage Niveau 1 Poids:
    0.56 kg
  • Emballage Niveau 1 EAN:
    8012542927709

Commande

  • Quantité minimum:
    1 pièce
  • Code douanier:
    85363030
  • Pays d'origine:
    Italy (IT)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Downloads Préférés

Classifications

  • ETIM 7:
    EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
  • ETIM 8:
    EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
  • Catégorie DEEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • DEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • CN8:
    85363030
  • Object Classification Code:
    F
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous

Liens utiles

Flux RSS ABB

Suivez-nous