Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Information détaillée pour: FH202 S A-40/0.03

Cette page contient des fiches techniques, une bibliothèque de documents et des liens associés à ce produit. Pour plus d’informations, merci de nous contacter en utilisant le formulaire situé en bas de page.

Imprimer…
Imprimer en pdf…
Fiche technique
Téléchargements

FH202 S A-40/0.03

Informations générales

  • Extension du type de produit:
    FH202 S A-40/0.03
  • Code de produit:
    2CSF202124R1400
  • EAN:
    8012542647638
  • Description courte:
    FH202 S A-40/0.03 Residual Current Circuit Breaker
  • Description longue:
    The RCCBs FH200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous AC and A types is particularly suitable for installation in domestic applications. Screwless version.

Technique

  • Normes et standards:
    IEC/EN 61008
  • Type of Residual Current:
    A type
  • Tension nominale (Ur):
    230 V
  • Tension:
    230 V
  • Tension assignée d’isolement (Ui):
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
    4 kV
  • Courant nominal (In):
    40 A
  • Rated Residual Current:
    30 mA
  • Pourvoir assigné de coupure de service en court-circuit (Ics):
    1 kA
  • Maximum Surge Current:
    0.25 kA
  • Leakage Current Type:
    A
  • Fréquence assignée (f):
    50 / 60 Hz
  • Power Loss:
    at Rated Operating Conditions per Pole 2.4 W
  • Nombre de pôles:
    2
  • Operating Characteristic:
    Instantaneous
  • Type de montage:
    DIN rail
  • Options Provided:
    None, Screwless
  • Accessories Available:
    No
  • Rated Cross-Section:
    4 - Multi-Wired 10...25 mm²
    1 - Solid-Core 25...25 mm²
  • Terminal Type:
    Screwless Terminals

Environnement

  • Température extérieure:
    -25...55 °C
  • Température de l’air ambiant:
    Operation -5 ... +40 °C
    Storage -40 ... +70 °C
  • Indice de protection:
    IP2X
  • RoHS Status:
    Following EU Directive 2011/65/EU
  • Environmental Information:
    Refer to RoHS

Technique UL/CSA

  • Short-Circuit Current Rating (SCCR):
    0.03 A

Dimensions

  • Width in Number of Modular Spacings:
    2
  • Produit Largeur Net:
    35 mm
  • Produit Hauteur Net:
    69 mm
  • Produit Longueur Net:
    85 mm
  • Poids net:
    0.2 kg
  • Profondeur d'encastrement (t2):
    69 mm

Emballage

  • Emballage Niveau 1 Unités:
    box 1 pièce
  • Emballage Niveau 1 Largeur:
    80 mm
  • Emballage Niveau 1 Hauteur:
    41 mm
  • Emballage Niveau 1 Longueur:
    94 mm
  • Emballage Niveau 1 Poids:
    0.236 kg
  • Emballage Niveau 1 EAN:
    8012542647638

Commande

  • Quantité minimum:
    1 pièce
  • Code douanier:
    85363030
  • Pays d'origine:
    Italy (IT)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Downloads Préférés

Classifications

  • ETIM 7:
    EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
  • ETIM 8:
    EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
  • Catégorie DEEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • DEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85363030
  • Object Classification Code:
    F
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous

Liens utiles

Flux RSS ABB

Suivez-nous