Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Information détaillée pour: SN201 T C10-L

Cette page contient des fiches techniques, une bibliothèque de documents et des liens associés à ce produit. Pour plus d’informations, merci de nous contacter en utilisant le formulaire situé en bas de page.

Imprimer…
Imprimer en pdf…
Data Sheet
Téléchargements

SN201 T C10-L

Informations générales

  • Extension du type de produit:
    SN201 T C10-L
  • Code de produit:
    2CSS235102R0104
  • EAN:
    8012542084556
  • Description courte:
    Miniature circuit breaker - SN201T - 1+NP - C - 10 ampere
  • Description longue:
    The SN201 series miniature circuit breaker is a 1P+N single-module device for the protection of circuits against overload and short circuit. It is suitable for the application in final distribution and protection of long cable lenghts in TN and IT systems. This product is suitable for installations where neutral on the Left is needed.

Catégories

  • Produits » Produits basse tension » Appareillage modulaire et parafoudres » Disjoncteurs ≤63A SN201/S200

Technical

  • Normes et standards:
    IEC/EN 60898-1
  • Nombre de pôles:
    1+N
  • Number of Protected Poles:
    1
  • Tripping Characteristic:
    C
  • Rated Current (In):
    10 A
  • Tension assigné d’emploi:
    acc. to IEC 60898-1 230 V AC
  • Power Loss:
    at Rated Operating Conditions per Pole 1.9 W
  • Tension assignée d’isolement (Ui):
    500 V
  • Rated Short-Circuit Capacity (Icn):
    (400 V) 3 kA
    (230 V) 3 kA
  • Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit (Icu):
    4.5 kA
  • Pourvoir assigné de coupure de service en court-circuit (Ics):
    3 kA
  • Energy Limiting Class:
    3
  • Catégorie de Surtension:
    III
  • Degré de pollution:
    2
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
    4 kV
  • Dielectric Test Voltage:
    2.5 kV
  • Actuator Type:
    Toggle - Insulation group IIIA, black, sealable in ON/OFF positions
  • Contact Position Indication:
    I /0
  • Degree of Protection:
    Housing IP40
    Terminals IP20
  • Electrical Endurance:
    10000 cycle
  • Mechanical Endurance (Nendu):
    20000 cycle
  • Connecting Capacity:
    Flexible 0 ... 10 mm²
    Rigid 0 ... 16 mm²
  • Tightening Torque:
    1.2 N·m
  • Mounting Position:
    Any
  • Built-In Depth (t2):
    69 mm
  • Position of Neutral Terminals:
    Left
  • Power Supply Connection:
    Arbitrary

Environmental

  • Température de l’air ambiant:
    Operation -25...55 °C
  • Reference Ambient Air Temperature:
    30 °C
  • Resistance to Shock acc. to IEC 60068-2-27:
    30g / 2 shocks / 13 ms
  • Resistance to Vibrations acc. to IEC 60068-2-6:
    0.35 mm or 5 g - 20 cycles at 5…150…5 Hz
  • Environmental Conditions:
    28 cycles
    with 55 °C / 90-96 %
    and 25 °C / 95-100 %
  • RoHS Status:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Dimensions

  • Product Net Width:
    0.018 m
  • Product Net Depth / Length:
    0.069 m
  • Product Net Height:
    0.085 m
  • Poids net:
    0.110 kg

Container Information

  • Niveau de l'unité d'emballage 1:
    6 pièce
  • Package Level 1 Width:
    0.11 m
  • Package Level 1 Depth / Length:
    0.092 m
  • Package Level 1 Height:
    0.075 m
  • Package Level 1 Gross Weight:
    0.684 kg
  • Package Level 1 EAN:
    8012542084563

Ordering

  • Quantité minimum:
    1 pièce
  • Nombre des douanes tarif:
    85362010

Certificates and Declarations (Document Number)

Downloads Préférés

Classifications

  • Object Classification Code:
    Q
  • ETIM 6:
    EC000042 - disjoncteur
  • ETIM 7:
    EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous

Liens utiles

Flux RSS ABB

Suivez-nous