Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Information détaillée pour: SN201 T-C20 U-L

Cette page contient des fiches techniques, une bibliothèque de documents et des liens associés à ce produit. Pour plus d’informations, merci de nous contacter en utilisant le formulaire situé en bas de page.

Imprimer…
Imprimer en pdf…
Fiche technique
Téléchargements

SN201 T-C20 U-L

Informations générales

  • Extension du type de produit:
    SN201 T-C20 U-L
  • Code de produit:
    2CSS235102U0204
  • EAN:
    8012542105251
  • Description courte:
    SN201 T-C20 U-L Miniature circuit breaker - 1+NP - C - 20 A
  • Description longue:
    The SN201 series miniature circuit breaker is a 1P+N device in 1 module for the protection of circuits against overload and short circuit. Neutral is on the left

Technique

  • Normes et standards:
    IEC/EN 60898-1
  • Tripping Characteristic:
    C
  • Tension nominale (Ur):
    230 V AC
  • Tension:
    acc. to IEC 60898-1 230/240 V AC
  • Tension assignée d’isolement (Ui):
    500 V AC
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
    4 kV
  • Dielectric Test Voltage:
    2.5 kV
  • Primary Rated Impulse Withstand Voltage:
    4 kV
  • Type de tension:
    AC
  • Courant nominal (In):
    20 A
  • Rated Short-Circuit Capacity (Icn):
    (230 V AC) 3 kA
  • Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit (Icu):
    (230 V AC) 4.5 kA
  • Pourvoir assigné de coupure de service en court-circuit (Ics):
    (230 V AC) 3 kA
  • Fréquence assignée (f):
    50/60 Hz
  • Power Loss:
    4.8 W
  • Power Supply Connection:
    Arbitrary
  • Contact Position Indication:
    Red ON / Green OFF
  • Classe de limitation d'énergie:
    3
  • Electrical Endurance:
    10000 cycle
  • Mechanical Endurance (Nendu):
    20000 cycle
  • Nombre de pôles:
    1+N
  • Number of Protected Poles:
    1
  • Number of Modular Spacings per DIN Rail:
    1
  • Catégorie de Surtension:
    III
  • Position of Neutral Terminals:
    Left
  • Tightening Torque:
    1.2 N·m
  • Type d'accessoire:
    Auxiliary contact
    Signal contact / auxiliary contact
    Shunt trip
    Undervoltage release
  • Actuator Type:
    Toggle - Insulation group IIIA, black, sealable in ON-OFF positions
  • Housing Type:
    Insulation group II, RAL 7035
  • Screw Terminal Type:
    Cage Terminal
  • Type d'encastrement:
    Any
  • Accessories Available:
    Yes
  • Connecting Capacity:
    Busbar 10 mm²
    Rigid 1 … 16 mm²
    Flexible 1 … 10 mm²
  • Wire Stripping Length:
    11 mm
  • Terminal Type:
    Screw Terminals

Environnement

  • Température extérieure:
    -25...55 °C
  • Température de l’air ambiant:
    Operation -25 ... 55 °C
    Storage -40 ... 70 °C
  • Reference Ambient Air Temperature:
    30 °C
  • Indice de protection:
    Housing IP40
    Terminals IP20
  • Degré de pollution:
    2
  • Environmental Conditions:
    28 cycles
    ;with 55 °C / 90-96 %
    ;and 25 °C / 95-100 %
  • Resistance to Vibrations acc. to IEC 60068-2-6:
    0.35mm or 5g - 20 cycles at 5…150…5 Hz without load
  • Resistance to Shock acc. to IEC 60068-2-27:
    30g / 2 shocks / 13 ms
  • RoHS Status:
    Following EU Directive 2011/65/EU

Dimensions

  • Width in Number of Modular Spacings:
    1
  • Produit Largeur Net:
    0.018 m
  • Produit Hauteur Net:
    0.092 m
  • Produit Longueur Net:
    0.069 m
  • Poids net:
    0.110 kg
  • Profondeur d'encastrement (t2):
    69 mm

Emballage

  • Emballage Niveau 1 Unités:
    box 96 pièce
  • Emballage Niveau 1 Largeur:
    0.190 mm
  • Emballage Niveau 1 Hauteur:
    0.165 mm
  • Emballage Niveau 1 Longueur:
    0.440 mm
  • Emballage Niveau 1 Poids:
    12.56 kg
  • Emballage Niveau 1 EAN:
    8012542105268

Commande

  • Quantité minimum:
    1 pièce
  • Code douanier:
    85362010
  • Pays d'origine:
    Italy (IT)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Downloads Préférés

Classifications

  • ETIM 7:
    EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
  • ETIM 8:
    EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
  • Catégorie DEEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
  • DEEE B2C / B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85362010
  • Object Classification Code:
    F
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous

Liens utiles

Flux RSS ABB

Suivez-nous