You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Désolé, votre recherche n'a pas renvoyé de correspondance exacte ou il n'y a pas de stock disponible auprès de nos distributeurs agréés dans votre pays. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez contacter notre Contact Center

Information détaillée pour: 660005-KAUFEL

Cette page contient des fiches techniques, une bibliothèque de documents et des liens associés à ce produit. Pour plus d’informations, merci de nous contacter en utilisant le formulaire situé en bas de page.

Fiche technique
Téléchargements
Acheter cette référence en ligne

660005-KAUFEL

Informations générales

  • Extension du type de produit:
    660005-KAUFEL
  • Code de produit:
    7TCA091360R0498
  • EAN:
    5415022531695
  • Description courte:
    PLAT. ENCASTREMENT SANS PORTE ETIQ.
  • Description longue:
    Accessoire - Platine Encastrement sans porte-etiquette - Brio+ / Brio Eco3

Technique

  • Type d'accessoire:
    Kit de montage
  • Qualité du matériau:
    Plastique
  • Couleur:
    Blanc
  • Nombre de batteries:
    0

Dimensions

  • Produit Largeur Net:
    33 mm
  • Produit Hauteur Net:
    147 mm
  • Produit Longueur Net:
    235 mm
  • Poids net:
    .18963 lb
    86 g

Commande

  • Emballage Niveau 1 Unités:
    box 1 pièce
  • Emballage Niveau 1 Poids:
    0.087 kg
  • UPC:
    075114441162

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Installation

Downloads Préférés

Classifications

  • ETIM 8:
    EC002557 - Mechanical accessories/spare parts for luminaires
  • ETIM 9:
    EC002557 - Mechanical accessories/spare parts for luminaires
  • Catégorie DEEE:
    Product Not in WEEE Scope
  • WEEE B2C / B2B:
    Business To Business
  • UNSPSC:
    39111710
  • eClass:
    V11.0 : 27111126
  • Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC):
    3942 >> Emergency Lighting Accessories
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language

Liens utiles