Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

You can view this page in:

 

Information détaillée pour: 236220K

Cette page contient des fiches techniques, une bibliothèque de documents et des liens associés à ce produit. Pour plus d’informations, merci de nous contacter en utilisant le formulaire situé en bas de page.

Imprimer…
Imprimer en pdf…
Fiche technique
Téléchargements

236220K

Informations générales

  • Extension du type de produit:
    236220K
  • Code de produit:
    7TCA091720R0034
  • EAN:
    5415022263190
  • Description courte:
    PRIMO3 400L A
  • Description longue:
    Bloc ambiance SATI 100 pour centLED - NF AEAS Et ENV. - BAES - LED temoin - 390lm/1h - NP - IP42 IK07 - Conso 0.7W - Dim. mm (Lxlxh) : 237x115x66

Informations Supplémentaires

  • Groupe de produit:
    Luminaire
  • Application:
    Commercial

Commande

  • EAN:
    5415022263190
  • UPC:
    075114181600
  • Code douanier:
    9405606000

Dimensions

  • Produit Hauteur Net:
    112 mm
  • Produit Longueur Net:
    66 mm
  • Produit Largeur Net:
    61 mm
  • Poids net:
    1.30095 lb
    590 g
  • Profondeur d'encastrement (t2):
    265 mm
  • Hauteur d'encastrement:
    50 mm
  • Largeur d'encastrement:
    125 mm

Technique

  • Fonction:
    Éclairage des voies d'évacuation
  • Type de test:
    Autotest
  • Type d'encastrement:
    Mur / Plafond
  • Type de montage:
    Montage en surface/encastré
  • Indice de protection:
    IP42
  • Résistance aux chocs:
    IK07
  • Type de lampe:
    LED échangeable
  • Nombre de lampes:
    2
  • Nombre de têtes de luminaire:
    0
  • Flux lumineux:
    400 lm
    Standby Mode 3 lm
  • Nombre de pôles:
    4
  • Nombre de batteries:
    2
  • Composition chimique de la batterie:
    Nickel-hydrure métallique
  • Type de batterie:
    Industriel
  • Poids de la batterie:
    177 g
  • Couleur du boîtier:
    Blanc
  • Qualité du matériau:
    Plastique
  • Matériau du couvercle:
    Plastique, transparent
  • Température extérieure:
    IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
  • Appareil:
    Courant contrôlé
  • Température de couleur (@Tcol):
    6000 K
  • Type de raccordement:
    Screw
  • Section de conducteur:
    Conductor 1.5 mm²
  • Type de tension:
    AC
  • Type de marquage:
    InsérerFeuille
    Plaque
  • Durée de fonctionnement nominale:
    1 hour
  • Consommation électrique (@Pcons):
    0.7 W
  • Facteur de puissance:
    0.4
  • Alimentation:
    Périphérique (batterie individuelle)
  • Tension nominale (Ur):
    230 V
  • Type d'affichage:
    Uniquement sur une seule face

Environnement

  • Catégorie DEEE:
    5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Emballage

  • Emballage Niveau 1 Unités:
    box 1 pièce
  • Emballage Niveau 1 EAN:
    5415022263190
  • Emballage Niveau 1 Hauteur:
    112 mm
  • Emballage Niveau 1 Longueur:
    233 mm
  • Emballage Niveau 1 Largeur:
    61 mm
  • Emballage Niveau 1 Poids:
    0.530 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Classifications

  • ETIM 8:
    EC001957 - Emergency luminaire
  • UNSPSC:
    39111709
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous

Liens utiles

Flux RSS ABB

Suivez-nous