Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: T6N 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

T6N 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F

Informazioni generali

  • Tipo:
    T6N 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F
  • ID prodotto:
    1SDA060231R1
  • EAN:
    8015644626938
  • Descrizione catalogo:
    T6N 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F
  • Descrizione:
    Codice Ordine: 1SDA060231R1 - INTERRUTTORE TMAX T6N 630 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR221DS-LS/I R 630

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Interruttori » Interruttori scatolati » Tmax T

Ordinazione

  • EAN:
    8015644626938
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85362090

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    280 mm
  • Altezza prodotto:
    268 mm
  • Profondità prodotto:
    103.5 mm
  • Peso netto prodotto:
    12.415 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    305 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    285 mm
  • Profondità imballo livello 1:
    370 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    14 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8015644626938

Informazioni addizionali

  • Durata elettrica:
    7000 ciclo (i)
    60 cicli orari
  • Durata meccanica:
    20000 ciclo (i)
    120 cicli orari
  • Numero di poli:
    4
  • Perdita di potenza:
    a Condizioni Operative Nominali per Polo 20 W
  • Tipo principale prodotto:
    SACE Tmax T
  • Nome prodotto:
    Interruttore scatolato
  • Tipo prodotto:
    CB
  • Corrente nominale (In):
    Circuito Principale 630 A
  • Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp):
    8 kV
  • Tensione nominale di isolamento (Ui):
    1000 V
  • Tensione nominale di funzionamento:
    690 V AC
  • Potere di cortocircuito di servizio nominale (Ics):
    (220 V AC) 70 kA
    (230 V AC) 70 kA
    (380 V AC) 36 kA
    (400 V AC) 36 kA
    (415 V AC) 36 kA
    (440 V AC) 30 kA
    (500 V AC) 25 kA
    (690 V AC) 15 kA
  • Corrente nominale ammissibile di breve durata (Icw):
    for 1 s 7,6 kA
  • Potere di cortocircuito estremo nominale (Icu):
    (220 V AC) 70 kA
    (230 V AC) 70 kA
    (380 V AC) 36 kA
    (400 V AC) 36 kA
    (415 V AC) 36 kA
    (440 V AC) 30 kA
    (500 V AC) 25 kA
    (690 V AC) 20 kA
    (250 V DC) 2 Poli in Serie 36 kA
    (500 V DC) 2 Poli in Serie 25 kA
    (750 V DC) 3 Poli in Serie 16 kA
  • Corrente nominale ininterrotta (Iu):
    630 A
  • Tipo di sgancio:
    EL
  • Norme di riferimento:
    IEC
  • Sottotipo:
    T6
  • Idoneo per:
    T6
  • Idoneo per classe di prodotto:
    Moulded Case Circuit Breakers
  • Tipo di connessione morsetto:
    Fixed Circuit-Breakers
    Front
  • Tensione di prova max (Utest):
    3500 V
  • Versione:
    F

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 4:
    EC000228 - disgiuntore per protezione trasformatori, generatori e impianti
  • ETIM 5:
    EC000228 - disgiuntore per protezione trasformatori, generatori e impianti
  • ETIM 6:
    EC000228 - disgiuntore per protezione trasformatori, generatori e impianti
  • ETIM 7:
    EC000228 - disgiuntore per protezione trasformatori, generatori e impianti
  • Codice classificazione oggetto:
    Q
  • UNSPSC:
    39121100
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su