Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: T7S 1250 PR232/P LSI In=1250A 3p F F M

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

T7S 1250 PR232/P LSI In=1250A 3p F F M

Informazioni generali

  • Tipo:
    T7S 1250 PR232/P LSI In=1250A 3p F F M
  • ID prodotto:
    1SDA062883R1
  • EAN:
    8015644654320
  • Descrizione catalogo:
    T7S 1250 PR232/P LSI In=1250A 3p F F M
  • Descrizione:
    Codice Ordine: 1SDA062883R1 - INTERRUTTORE TMAX T7S 1250 FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E COMANDO CON ACCUMULO DI ENERGIA E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR232/P-LSI R 1250

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Interruttori » Interruttori scatolati » Tmax T

Ordinazione

  • EAN:
    8015644654320
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85362090

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    210 mm
  • Altezza prodotto:
    268 mm
  • Profondità prodotto:
    178 mm
  • Peso netto prodotto:
    11 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    280 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    350 mm
  • Profondità imballo livello 1:
    360 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    12.5 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8015644654320

Informazioni addizionali

  • Durata elettrica:
    2000 ciclo (i)
    60 cicli orari
  • Durata meccanica:
    10000 ciclo (i)
    60 cicli orari
  • Numero di poli:
    3
  • Perdita di potenza:
    a Condizioni Operative Nominali per Polo 47 W
  • Tipo principale prodotto:
    SACE Tmax T
  • Nome prodotto:
    Interruttore scatolato
  • Tipo prodotto:
    CB
  • Corrente nominale (In):
    Circuito Principale 1250 A
  • Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp):
    8 kV
  • Tensione nominale di isolamento (Ui):
    1000 V
  • Tensione nominale di funzionamento:
    690 V AC
  • Potere di cortocircuito di servizio nominale (Ics):
    (220 V AC) 85 kA
    (230 V AC) 85 kA
    (380 V AC) 50 kA
    (400 V AC) 50 kA
    (415 V AC) 50 kA
    (440 V AC) 50 kA
    (500 V AC) 40 kA
    (690 V AC) 30 kA
  • Corrente nominale ammissibile di breve durata (Icw):
    for 1 s 20 kA
  • Potere di cortocircuito estremo nominale (Icu):
    (220 V AC) 85 kA
    (230 V AC) 85 kA
    (380 V AC) 50 kA
    (400 V AC) 50 kA
    (415 V AC) 50 kA
    (440 V AC) 50 kA
    (500 V AC) 40 kA
    (690 V AC) 30 kA
  • Corrente nominale ininterrotta (Iu):
    1250 A
  • Tipo di sgancio:
    EL
  • Norme di riferimento:
    IEC
  • Sottotipo:
    T7
  • Idoneo per:
    T7M
  • Idoneo per classe di prodotto:
    Moulded Case Circuit Breakers
  • Tipo di connessione morsetto:
    Fixed Circuit-Breakers
    Front
  • Versione:
    F

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 4:
    EC000228 - disgiuntore per protezione trasformatori, generatori e impianti
  • ETIM 5:
    EC000228 - disgiuntore per protezione trasformatori, generatori e impianti
  • ETIM 6:
    EC000228 - disgiuntore per protezione trasformatori, generatori e impianti
  • ETIM 7:
    EC000228 - disgiuntore per protezione trasformatori, generatori e impianti
  • Codice classificazione oggetto:
    Q
  • UNSPSC:
    39120000
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su