Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: AUX-SA T7M-X1 1 S51 250Va.c.

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

AUX-SA T7M-X1 1 S51 250Va.c.

Informazioni generali

  • Tipo:
    AUX-SA T7M-X1 1 S51 250Va.c.
  • ID prodotto:
    1SDA063553R1
  • EAN:
    8015644661977
  • Descrizione catalogo:
    AUX-SA T7M-X1 1 S51 250Va.c.
  • Descrizione:
    Codice Ordine: 1SDA063553R1 - 1 CONTATTO SGANCIO AUTOMATICO SA V <(><<)> 250V CA T7M-X1

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Interruttori » Interruttori aperti » Accessories for Emax
  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Interruttori » Interruttori scatolati » Accessories for Tmax T

Ordinazione

  • EAN:
    8015644661977
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85389099

Dimensioni

  • Peso netto prodotto:
    1 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    150 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    10 mm
  • Profondità imballo livello 1:
    180 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.043 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8015644661977

Informazioni addizionali

  • Tipo configurazione:
    Sciolto o Configurabile
  • Numero di contatti ausiliari c/o (SPDT):
    1
  • Tipo principale prodotto:
    Accessories for Tmax T
  • Nome prodotto:
    Accessorio per interruttore
  • Tipo prodotto:
    ACC
  • Norme di riferimento:
    IEC
  • Idoneo per:
    T7, X1
  • Idoneo per classe di prodotto:
    SACE Emax
    SACE Tmax T

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 6:
    EC000041 - blocco interruttore ausiliario
  • ETIM 7:
    EC000041 - blocco interruttore ausiliario
  • Codice classificazione oggetto:
    Q
  • UNSPSC:
    39120000
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su