Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: RC223/3 T3 4p F

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

RC223/3 T3 4p F

Informazioni generali

  • Tipo:
    RC223/3 T3 4p F
  • ID prodotto:
    1SDA064302R1
  • EAN:
    8015644671716
  • Descrizione catalogo:
    RC223/3 T3 4p F
  • Descrizione:
    Codice Ordine: 1SDA064302R1 - SGANCIATORE DIFFERENZIALE RC 223/3 TIPO -B- PER INTER. FISSO TETRAPOLARE T3

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Interruttori » Interruttori scatolati » Accessories for Tmax T

Ordinazione

  • EAN:
    8015644671716
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85389099

Dimensioni

  • Peso netto prodotto:
    1.85 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Peso lordo imballo livello 1:
    1.95 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8015644671716

Informazioni addizionali

  • Tipo configurazione:
    Sciolto o Configurabile
  • Tipo principale prodotto:
    Accessories for Tmax T
  • Nome prodotto:
    Accessorio per interruttore
  • Tipo prodotto:
    ACC
  • Norme di riferimento:
    IEC
  • Idoneo per:
    T3
  • Idoneo per classe di prodotto:
    SACE Tmax T

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 6:
    EC002498 - accessori per dispositivi tecnici di commutazione bassa tensione
  • ETIM 7:
    EC002498 - accessori per dispositivi tecnici di commutazione bassa tensione
  • Codice classificazione oggetto:
    Q
  • UNSPSC:
    39121100
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su