Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: SOR-C XT1..XT4 F/P 24-30 Vac/dc

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

SOR-C XT1..XT4 F/P 24-30 Vac/dc

Informazioni generali

  • Tipo:
    SOR-C XT1..XT4 F/P 24-30 Vac/dc
  • ID prodotto:
    1SDA066322R1
  • EAN:
    8015644002305
  • Descrizione catalogo:
    SOR-C XT1..XT4 F/P 24-30 Vac/dc
  • Descrizione:
    Codice Ordine: 1SDA066322R1 - SGANCIATORE DI APERTURA CABLATO 24...30V CA-CC PER FISSO-RIMOVIBILE XT1..XT4

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Interruttori » Interruttori scatolati » Accessories for Tmax XT

Ordinazione

  • EAN:
    8015644002305
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85389099

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    110 mm
  • Altezza prodotto:
    60 mm
  • Profondità prodotto:
    140 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.115 kg

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    110 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    60 mm
  • Profondità imballo livello 1:
    140 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.121 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8015644002305

Informazioni addizionali

  • Tipo configurazione:
    Sciolto o Configurabile
  • Tipo di corrente:
    AC/DC
  • Ordine multiplo:
    1 pezzo (i)
  • Tipo principale prodotto:
    Accessories for Tmax XT
  • Nome prodotto:
    Accessorio per interruttore
  • Tipo prodotto:
    ACC
  • Tensione nominale (Ur):
    24 ... 30 V AC
    24 ... 30 V DC
  • Norme di riferimento:
    IEC 60947-2
  • Idoneo per:
    XT1, XT2, XT3, XT4
  • Idoneo per classe di prodotto:
    SACE Tmax XT

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 6:
    EC002483 - bobina di commutazione per disgiuntore
  • ETIM 7:
    EC002483 - bobina di commutazione per disgiuntore
  • Codice classificazione oggetto:
    Q
  • UNSPSC:
    39120000
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su