You can view this page in:

 

Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.
Siamo spiacenti, in questo momento il prodotto cercato non è disponibile online presso i distributori

Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti è possibile contattare i distributori tramite questo link.


Informazioni dettagliate per: CR-S024VADC1CRS

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Scheda dati tecnici
Download
Acquista online
Related Links

CR-S024VADC1CRS

Informazioni generali

  • Tipo:
    CR-S024VADC1CRS
  • ID prodotto:
    1SVR405541R3110
  • EAN:
    4013614499289
  • Descrizione catalogo:
    CR-S024VADC1CRS BASE + REL? ESTR. 6 MM
  • Descrizione:
    Codice Ordine: CRS024VADC1CRS - Elettronica di comando e controllo, Relè zoccolati, Serie CR-S slim 6 mm, CR-S024VADC1CRS Base + relè estr. 6 mm , Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Dove usato (come parte di "kit")

Identificatore Descrizione Tipo
3BHB051245R0001
Kit

Ordinazione

  • EAN:
    4013614499289
  • Quantità minima di ordinazione:
    10 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85364900

Download Piu' Usati

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    6.3 mm
  • Altezza prodotto:
    76.4 mm
  • Profondità prodotto:
    88.5 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.03 kg

Dati tecnici

  • Funzione:
    Relè zoccolati serie CR-S
  • Sottofunzione:
    Relay with standard contacts
  • Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us):
    24 V AC/DC
  • Uscita:
    1 c/o (SPDT) contatto
  • Segnale uscita:
    250 V / 6 A
  • Tipo di morsetto:
    Screw Terminals
  • Corrente nominale di funzionamento AC-12 (Ie):
    (230 V) 6 A
  • Corrente nominale di funzionamento DC-12 (Ie):
    (24 V) 6 A
  • Corrente nominale di funzionamento DC-13 (Ie):
    (24 V) 1 A
  • Grado di protezione:
    Terminali IP20
  • Capacità di connessione:
    Flessibile 2.5 mm²
    Rigid 2.5 mm²
  • Coppia di serraggio:
    0.5 N·m
  • Lunghezza di spelatura cavo:
    7 mm
  • Montaggio su barra DIN:
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Barra di Montaggio) secondo IEC 60715
  • Norme di riferimento:
    CAN/CSA C22.2 No.14
    IEC/EN 63000
    IEC/EN 61810-1
    IEC/EN 61984
    UL 508

Reparto tecnico UL/CSA

  • Sezioni dei cavi UL/CSA:
    Flessibile 14 AWG
    Rigid 14 AWG
  • Coppia di serraggio UL/CSA:
    4.42 in·lb

Dati ambientali

  • Temperatura ambiente:
    In funzione -40 ... +70 °C
    In magazzino 0 ... +40 °C
  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    box 10 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    93 mm
  • Profondità imballo livello 1:
    66 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    81 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.32 kg
  • EAN imballo livello 1:
    4013614486654

Classificazioni

  • Codice classificazione oggetto:
    K
  • ETIM 7:
    EC001437 - relè di commutazione
  • ETIM 8:
    EC001437 - Switching relay
  • ETIM 9:
    EC001437 - Switching relay
  • eClass:
    V11.0 : 27371601
  • UNSPSC:
    39122331
  • E-Number (Finland):
    2712370
  • E-Number (Sweden):
    4001400
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language

Links