Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Siamo spiacenti, in questo momento il prodotto cercato non è disponibile online presso i distributori

Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti è possibile contattare i distributori tramite questo link.


Informazioni dettagliate per: CT-MXS.22S

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download
Acquista online

CT-MXS.22S

Informazioni generali

  • Tipo:
    CT-MXS.22S
  • ID prodotto:
    1SVR730030R3300
  • EAN:
    4016779851428
  • Descrizione catalogo:
    CT-MXS.22S TIMER MULT 24-240VCA, 24-48CC
  • Descrizione:
    Codice Ordine: CTMXS22S - Elettronica di comando e controllo, Temporizzatori elettronici, Multifunzione, CT-MXS.22S Tempo 0,05s-300h, asimmetrico 2 c/o a relè, 5 funzioni, 2x10 scale di tempo alim. 24-48V c.c., 24-240V c.a.- vite, Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Ordinazione

  • EAN:
    4016779851428
  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85364900

Download Piu' Usati

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    22.5 mm
  • Altezza prodotto:
    85.6 mm
  • Profondità prodotto:
    103.7 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.142 kg

Dati tecnici

  • Tipo di relè timer:
    Pulse Generator
    Single Pulse Generator
    Asymmetrical ON - and OFF - Delay
    ON / OFF Function
    Impulse ON / OFF
  • Intervallo di tempo:
    0.05 s ... 300 h
  • Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us):
    24 ... 240 V AC
    24 ... 48 V DC
  • Frequenza nominale (f):
    50 Hz
    60 Hz
    DC
  • Uscita:
    2 c/o (SPDT) contatti
  • Tipo di morsetto:
    Screw Terminals
  • Corrente nominale di funzionamento AC-12 (Ie):
    (230 V) 4 A
  • Corrente nominale di funzionamento AC-15 (Ie):
    (230 V) 3 A
  • Corrente nominale di funzionamento DC-12 (Ie):
    (24 V) 4 A
  • Corrente nominale di funzionamento DC-13 (Ie):
    (24 V) 2 A
  • Capacità di commutazione minima:
    12 V
    10 mA
  • Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp):
    Circuito di Ingresso 4 kV
    Circuito di Uscita 1 / Circuito di Uscita 2 4 kV
  • Tensione nominale di isolamento (Ui):
    Circuito di Ingresso / Circuito di Uscita 500 V
    Circuito di Uscita 1 / Circuito di Uscita 2 300 V
  • Grado di protezione:
    Abitazione IP50
    Terminali IP20
  • Categoria di sovratensione:
    III
  • Grado di inquinamento:
    3
  • Dispositivi di protezione da cortocircuito:
    Circuito di Uscita NC - Fusibili Tipo F 6 A
    Circuito di Uscita NO - Fusibili Tipo F 10 A
  • Durata elettrica:
    AC-12 100000 ciclo (i)
  • Durata meccanica:
    30000000 ciclo (i)
  • Capacità di connessione:
    Flexible with Ferrule 1x 0.5 ... 2.5 mm²
    Flexible with Ferrule 2x 0.5 ... 1.5 mm²
    Flexible with Insulated Ferrule 1x 0.5 ... 2.5 mm²
    Flexible with Insulated Ferrule 2x 0.5 ... 1.5 mm²
    Flessibile 1x 0.5 ... 2.5 mm²
    Flessibile 2x 0.5 ... 1.5 mm²
    Rigid 1x 0.5 ... 4 mm²
    Rigid 2x 0.5 ... 2.5 mm²
  • Coppia di serraggio:
    0.6 ... 0.8 N·m
  • Lunghezza di spelatura cavo:
    8 mm
  • Posizione di montaggio:
    Qualsiasi
  • Montaggio su barra DIN:
    TH35-15 (35 x 15 mm Barra di Montaggio) secondo IEC 60715
    TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Barra di Montaggio) secondo IEC 60715
  • Norme di riferimento:
    CAN/CSA C22.2 No.14
    EN 50581
    IEC/EN 61812-1
    UL 508

Reparto tecnico UL/CSA

  • Massima tensione di funzionamento UL/CSA:
    Circuito di Uscita 300 V AC
  • Contatto nominale UL/CSA:
    B300
  • Sezioni dei cavi UL/CSA:
    Flessibile 1x 18-14 AWG
    Flessibile 2x 18-16 AWG
    Rigid 1x 20-12 AWG
    Rigid 2x 20-14 AWG
  • Coppia di serraggio UL/CSA:
    7.08 in·lb

Dati ambientali

  • Temperatura ambiente:
    In funzione -25 ... +60 °C
    In magazzino -40 ... +85 °C
  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    box 1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    97 mm
  • Profondità imballo livello 1:
    30 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    109 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.164 kg
  • EAN imballo livello 1:
    4016779851428

Classificazioni

  • Codice classificazione oggetto:
    K
  • ETIM 4:
    EC001439 - relè a tempo
  • ETIM 5:
    EC001439 - relè a tempo
  • ETIM 6:
    EC001439 - relè a tempo
  • ETIM 7:
    EC001439 - relè a tempo
  • eClass:
    V11.0 : 27371605
  • UNSPSC:
    39121519
  • E-Number (Finland):
    2712200
  • E-Number (Sweden):
    4033112
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su