Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Siamo spiacenti, in questo momento il prodotto cercato non è disponibile online presso i distributori

Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti è possibile contattare i distributori tramite questo link.


Informazioni dettagliate per: E214-16-202

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download
Acquista online
Related Links

E214-16-202

Informazioni generali

  • Tipo:
    E214-16-202
  • ID prodotto:
    2CCA703030R0001
  • EAN:
    7612270938742
  • Descrizione catalogo:
    E214-16-202 E214-16-202-, I-0-II, 25A
  • Descrizione:
    Codice Ordine: M093874 - la gamma di commutatori E214 è disponibile in versioni da 0,5 o 1 modulo con 1 o 2 contatti normalmente aperti

Dati tecnici

  • Norme di riferimento:
    EN60669-1
    VDE0632-1
    IEC60068-2-2
    IEC60068-2-1
    IEC60068-2-38
    UL508
  • Tensione nominale (Ur):
    Minimum 24 V
  • Tensione nominale di funzionamento:
    250 V
  • Tensione di tenuta ad impulso (Uimp):
    6 kV
  • Corrente nominale (In):
    16 A
  • Potere di cortocircuito di servizio nominale (Ics):
    3 kA
  • Frequenza nominale (f):
    50/60 Hz
  • Perdita di potenza:
    0.82 W
  • Numero di poli:
    2
  • Numero di contatti c/o:
    2
  • Numero di contatti NC:
    0
  • Numero di contatti NA:
    0
  • Numero di contatti principali NC:
    0
  • Numero di contatti principali NA:
    0
  • Numero di contatti ausiliari c/o (SPDT):
    2
  • Coppia di serraggio:
    1.2-1.5 N·m
  • Material of Conductor:
    Rame
  • Opzioni fornite:
    2 CO
  • Note:
    Sealable in the On and Off positions
  • Control Element Color:
    Grigio
  • Capacità di connessione:
    Solid 1x1…6 mm²
    Solid 2x2.5 mm²
    Flessibile 1x0.75…2x2.5 mm²

Dati ambientali

  • Temperatura ambiente:
    In funzione -25...+55 °C
    In magazzino -40...+70 °C
  • Grado di protezione:
    IP20
  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2002/95/CE 18 Agosto, 2005 e amendamenti
  • Informazioni ambientali:
    2CCC441003C0201

Dimensioni

  • Larghezza in numero di intervalli modulari:
    1
  • Larghezza prodotto:
    18 mm
  • Altezza prodotto:
    85 mm
  • Profondità prodotto:
    68 mm
  • Peso netto prodotto:
    87 g
  • Lunghezza prodotto:
    68 mm
  • Profondità integrata (t2):
    68 mm

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    box 10 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    96 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    76 mm
  • Profondità imballo livello 1:
    185 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    966 g
  • EAN imballo livello 1:
    7612270938742

Ordinazione

  • Quantità minima di ordinazione:
    10 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85365000
  • E-Number (Finland):
    3602419
  • E-Number (Sweden):
    2102795
  • E-Number (Switzerland):
    437162238
  • Paese di origine:
    Svizzera (CH)

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Download Piu' Usati

Classificazioni

  • ETIM 7:
    EC001545 - interruttore per installazione in serie
  • ETIM 8:
    EC001545 - Main switch for distribution board
  • Albero catalogo EPLAN:
    Electrical engineering / Sensor, switch, and pushbutton / Switch , pushbutton
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • RAEE B2C/B2B:
    Business To Consumer
  • CN8:
    85365053
  • Codice classificazione oggetto:
    S
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su