Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Informazioni dettagliate per: AA/S 4.1.2

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Scheda dati tecnici
Download
Acquista online

AA/S 4.1.2

Informazioni generali

  • Tipo:
    AA/S 4.1.2
  • ID prodotto:
    2CDG110202R0011
  • EAN:
    4016779962377
  • Descrizione catalogo:
    AA/S 4.1.2 ATTUATORE ANALOGICO 4 CANALI
  • Descrizione:
    Codice Ordine: KNXF0025 - Dispositivi generici di ingresso e uscita, AA/S 4.1.2 Attuatore analogico 4 canali

Installation

Dati tecnici

  • Scheda tecnica:
    2CDC505168D0201
  • Range di tensione:
    0 ... 10 V DC
  • Tensione ausiliaria AC/DC:
    110 ... 240 V AC
  • Tensione uscita (Uout):
    0 ... 10 V DC
  • Corrente massima di commutazione:
    0.02 A
  • Perdita di potenza:
    0.8 W
  • Numero di uscite:
    4
  • Sistemi bus compatibili:
    KNX (TP)
  • Gamma prodotto:
    KNX
  • Azionamento manuale:
    No
  • Colore:
    light grey
  • Number of Batteries:
    0

Material Compliance

  • Informazioni RoHS:
    2CDK505167D2701
  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
  • REACH Declaration:
    9AKK108468A9644
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
  • Larghezza in numero di intervalli modulari:
    4
  • Larghezza prodotto:
    72 mm
  • Altezza prodotto:
    90 mm
  • Profondità prodotto:
    64.5 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.165 kg
  • Profondità integrata (t2):
    64.5 mm
  • Diagramma dimensionale:
    2CDC072033F0015

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 9:
    EC001096 - Analogue actuator for bus system
  • eClass:
    V11.0 : 27143109
  • UNSPSC:
    39121801
  • Codice classificazione oggetto:
    A