Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Informazioni dettagliate per: SAH/S16.10.7.1

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Scheda dati tecnici
Download
Acquista online

SAH/S16.10.7.1

Informazioni generali

  • Tipo:
    SAH/S16.10.7.1
  • ID prodotto:
    2CDG110248R0011
  • EAN:
    4016779066822
  • Descrizione catalogo:
    SAH/S16.10.7.1 Attuatore di commutazione/tapparelle, 16 canali, 10 A, MDRC
  • Descrizione:
    The compact 10 A combi switch actuator has 16 independent switching relays. The outputs can be used individually via ABB i-bus® KNX for switching electrical loads or in pairs for controlling 230 V AC roller shutter or blind drives (no electromechanically interlocking). The device features a manual operation, which can also be disabled. Via the manual operation the outputs can be operated manually and the switching or driving status is displayed. The device is powered by KNX and requires no additional power supply.

Installation

Dati tecnici

  • Scheda tecnica:
    2CDC505179D0211
  • Range di tensione:
    230 V AC
  • Tensione ausiliaria AC/DC:
    KNX
  • Tensione uscita (Uout):
    230 V AC
  • Corrente nominale (In):
    10 A
  • Corrente massima di commutazione:
    10 A
  • Potenza massima di commutazione:
    1200 W
  • Perdita di potenza:
    6 W
  • Indicazione posizione contatto:
    ON / OFF
  • Numero di uscite:
    16
  • Numero di LED:
    10
  • Maximum Number of Switching Outputs:
    16
  • Sistemi bus compatibili:
    KNX (TP)
  • Gamma prodotto:
    KNX
  • Azionamento manuale:

  • Idoneo per carico capacitivo:
    No
  • Colore:
    light grey
  • Number of Batteries:
    0

Material Compliance

  • Informazioni RoHS:
    2CDK505208D2701
  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
  • REACH Declaration:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363
  • SCIP:
    136c4a14-8d9e-4c0f-87a4-0b29193c931d Germania (DE)

Dati ambientali

  • Temperatura ambiente:
    In funzione -5 ... +45 °C
  • Grado di protezione:
    IP20

Dimensioni

  • Larghezza in numero di intervalli modulari:
    8
  • Larghezza prodotto:
    140 mm
  • Altezza prodotto:
    90 mm
  • Profondità prodotto:
    63.5 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.502 kg
  • Profondità integrata (t2):
    64.5 mm
  • Diagramma dimensionale:
    2CDC072027F0017

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 9:
    EC001097 - Switch actuator for bus system
  • eClass:
    V11.0 : 27143125
  • UNSPSC:
    31251516
  • Codice categoria granulare IDEA (IGCC):
    3268 >> Switch actuator