Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Informazioni dettagliate per: SA/S12.10.2.2

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Scheda dati tecnici
Download
Acquista online

SA/S12.10.2.2

Informazioni generali

  • Tipo:
    SA/S12.10.2.2
  • ID prodotto:
    2CDG110260R0011
  • EAN:
    4016779066617
  • Descrizione catalogo:
    SA/S12.10.2.2 Attuatore di commutazione, 12 canali, 10 A, MDRC
  • Descrizione:
    The switch actuator uses potential free contacts to switch 12 independent electrical loads via the ABB i-bus® KNX. The device features a manual operation and displaying of the switching state of the outputs. The 10 A device is especially suited for loads with high surge currents e.g. flourescent lighting acc. EN 60669. The device is powered by KNX and requires no additional power supply.

Installation

Dati tecnici

  • Scheda tecnica:
    2CDC505191D0211
  • Range di tensione:
    230 V AC
  • Tensione ausiliaria AC/DC:
    KNX
  • Tensione uscita (Uout):
    230 V AC
  • Corrente nominale (In):
    10 A
  • Corrente massima di commutazione:
    10 A
  • Potenza massima di commutazione:
    2500 W
  • Perdita di potenza:
    6.5 W
  • Indicazione posizione contatto:
    ON / OFF
  • Numero di uscite:
    12
  • Numero di LED:
    1
  • Maximum Number of Switching Outputs:
    12
  • Sistemi bus compatibili:
    KNX (TP)
  • Gamma prodotto:
    KNX
  • Azionamento manuale:
    No
  • Idoneo per carico capacitivo:
    No
  • Colore:
    light grey
  • Number of Batteries:
    0

Material Compliance

  • Informazioni RoHS:
    2CDK505260D2701
  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
  • REACH Declaration:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363
  • SCIP:
    0c52fd34-6513-4ebf-981d-88983562145b Germania (DE)

Dati ambientali

  • Temperatura ambiente:
    In funzione -5 ... +45 °C
  • Grado di protezione:
    IP20

Dimensioni

  • Larghezza in numero di intervalli modulari:
    12
  • Larghezza prodotto:
    210 mm
  • Altezza prodotto:
    90 mm
  • Profondità prodotto:
    63.5 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.608 kg
  • Profondità integrata (t2):
    64.5 mm
  • Diagramma dimensionale:
    2CDC072028F0017

Ordinazione

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 9:
    EC001097 - Switch actuator for bus system
  • eClass:
    V11.0 : 27143125
  • UNSPSC:
    31251516
  • Codice categoria granulare IDEA (IGCC):
    3268 >> Switch actuator
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • CN8:
    Business To Consumer
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language

Links