Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Informazioni dettagliate per: SA/S4.16.2.2

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Scheda dati tecnici
Download
Acquista online

SA/S4.16.2.2

Informazioni generali

  • Tipo:
    SA/S4.16.2.2
  • ID prodotto:
    2CDG110262R0011
  • EAN:
    4016779066655
  • Descrizione catalogo:
    SA/S4.16.2.2 Attuatore di commutazione, 4 canali, 16 A, MDRC
  • Descrizione:
    Codice Ordine: 2CDG110262R0011 - L’attuatore di commutazione usa contatti liberi da potenziale per commutare 4 carichi elettrici indipendenti tramite ABB i-bus® KNX. Il dispositivo dispone di comandi manuali e di visualizzazione dello stato di commutazione delle uscite. Il dispositivo è particolarmente indicato per commutare carichi capacitivi, induttivi o resistivi. Il dispositivo è alimentato da KNX e non necessita di un’ulteriore alimentazione.

Installation

Dati tecnici

  • Scheda tecnica:
    2CDC505193D0211
  • Range di tensione:
    230 V AC
  • Tensione ausiliaria AC/DC:
    KNX
  • Tensione uscita (Uout):
    230 V AC
  • Corrente nominale (In):
    16 A
  • Corrente massima di commutazione:
    16 A
  • Potenza massima di commutazione:
    2500 W
  • Perdita di potenza:
    4 W
  • Indicazione posizione contatto:
    ON / OFF
  • Numero di uscite:
    4
  • Numero di LED:
    1
  • Maximum Number of Switching Outputs:
    4
  • Sistemi bus compatibili:
    KNX (TP)
  • Gamma prodotto:
    KNX
  • Azionamento manuale:
    No
  • Idoneo per carico capacitivo:
    No
  • Colore:
    light grey
  • Number of Batteries:
    0

Material Compliance

  • Informazioni RoHS:
    2CDK505255D2701
  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
  • REACH Declaration:
    9AKK108468A9644
  • REACH Information:
    False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Dati ambientali

  • Temperatura ambiente:
    In funzione -5 ... +45 °C
  • Grado di protezione:
    IP20

Dimensioni

  • Larghezza in numero di intervalli modulari:
    4
  • Larghezza prodotto:
    70 mm
  • Altezza prodotto:
    90 mm
  • Profondità prodotto:
    63.5 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.215 kg
  • Profondità integrata (t2):
    63.5 mm
  • Diagramma dimensionale:
    2CDC072033F0015

Ordinazione

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 9:
    EC001097 - Switch actuator for bus system
  • eClass:
    V11.0 : 27143125
  • UNSPSC:
    31251516
  • Codice categoria granulare IDEA (IGCC):
    3268 >> Switch actuator