You can view this page in:

 

Siamo spiacenti, in questo momento il prodotto cercato non è disponibile online presso i distributori

Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti è possibile contattare i distributori tramite questo link.


Informazioni dettagliate per: SBR/U6.0.1-84

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Scheda dati tecnici
Download
Acquista online

SBR/U6.0.1-84

Informazioni generali

  • Tipo:
    SBR/U6.0.1-84
  • ID prodotto:
    2CKA006330A0004
  • EAN:
    4011395255667
  • Descrizione catalogo:
    SBR/U6.0.1-84 HVAC-device,6f. CE
  • Descrizione:
    Freely configurable multifunction control element. With integrated KNX bus coupler. With labelling field. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. For activating heating, ventilation and fan coil actuators. Master/slave configuration. With base-load operation. The fan stage can be switched manually or in automatic mode. Class of temperature controller 1 Contribution to space heating energy efficiency 1,0%. Number of bus subscribers: 1

Installation

Dati tecnici

  • Scheda tecnica:
    No document needed
  • Numero di LED:
    1
  • Sistemi bus compatibili:
    KNX (TP)
  • Gamma prodotto:
    KNX
  • Design Range:
    tenton
  • Tipo di montaggio:
    Flush Mounted
  • Finitura superficie:
    Untreated
    Glossy
  • Materiale:
    Thermoplastic
  • RAL Number:
    RAL 9016 - Bianco traffico
  • Colore:
    studio white
  • Battery Weight:
    0 g
  • Application Function:
    Blind / Shutter / Shading Control
    Electrical Load and Light Control
    Room Climate Control

Dati ambientali

  • Temperatura ambiente:
    In funzione -5 ... +45 °C
  • Grado di protezione:
    IP20
  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
  • Informazioni RoHS:
    2CKA200000E7858
  • REACH Declaration:
    2CKA309999E9999

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    90.1 mm
  • Altezza prodotto:
    117.1 mm
  • Profondità prodotto:
    44.2 mm
  • Peso netto prodotto:
    187 g
  • Profondità integrata (t2):
    30.7 mm

Ordinazione

  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Unità imballo livello 1:
    carton 1 pezzo (i)
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.292 kg
  • Codice tariffario doganale:
    90321020
  • E-Number (Finland):
    2814604
  • E-Number (Sweden):
    1739835
  • E-Number (Switzerland):
    405020105
  • Paese di origine:
    Germania (DE)

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 8:
    EC001101 - Room temperature controller for bus system
  • ETIM 9:
    EC001101 - Room temperature controller for bus system
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • CN8:
    Business To Consumer
  • Tipo di oggetto design:
    9032 10 20
  • eClass:
    V11.0 : 27143133
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language

Links