Your country has been recognized as

Finland

, below you can find the list of distributors in your Country with products on stock. If your location was recognized incorrectly or you want to change Country, choose from the drop-down list.

Informazioni dettagliate per: 6736 FoH-884

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Scheda dati tecnici
Download
Acquista online

6736 FoH-884

Informazioni generali

  • Tipo:
    6736 FoH-884
  • ID prodotto:
    2CKA006730A0140
  • EAN:
    4011395275146
  • Descrizione catalogo:
    Control Element for Dimmer Two-part button studio white matt - 63x63
  • Descrizione:
    2gang rocker for Friends of Hue and Bluetooth (Casambi) smart switch insert 6716 U-500, 6716 UBT and 6716/10 UBT. Combinable with the Busch-Jaeger switch ranges: carat®, carat® flat, Busch-dynasty®, pure stainless steel, solo®, Busch-axcent®, Busch-axcent® pur and future® linear.

Accessori

Identificatore Descrizione Tipo Qtà Unità di misura
2CKA006710A0014
Friend of Hue smart switch insert 4 chan. Radio Control White - 63x63 6716 U-500 1 pezzo (i)
2CKA006710A0015
Control element insert Smart switch 4 chan. Bluetooth white - 63x63 6716 UBT 1 pezzo (i)
2CKA006710A0011
Kits 4 channel Radio Control studio white - future linear 6716 UJ-84-500 1 pezzo (i)

Installation

  • Istruzioni e manuali:
    No document needed
  • Tipo di montaggio:
    Flush Mounted
  • Type of Fastening:
    Engage (Snap)

Dati tecnici

  • Scheda tecnica:
    No document needed
  • Tipo di corrente:
    Other
  • Applicazione:
    Dimmer
  • Frequenza (f):
    2400000000 Hz
  • Design Range:
    63x63
    future linear
    Busch-axcent
    Busch-axcent pur
    carat
  • Finitura superficie:
    Surface protection: Lacquered
    Surface finishing: Matt
  • Materiale:
    Thermoplastic
  • Legend:
    None
  • RAL Number:
    RAL 9016 - Bianco traffico
  • Colore:
    studio white matt

Material Compliance

  • Informazioni RoHS:
    2CKA200000E6304
  • Dichiarazione RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • REACH Declaration:
    2CKA309999E9999
  • REACH Information:
    False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
  • Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):
    9AKK108468A3363

Dati ambientali

  • Grado di protezione:
    IP20

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    63 mm
  • Altezza prodotto:
    63 mm
  • Profondità prodotto:
    8 mm
  • Peso netto prodotto:
    14 g

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 9:
    EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
  • eClass:
    V11.0 : 27144002
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • CN8:
    Business To Consumer
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language

Links