You can view this page in:

 

Siamo spiacenti, in questo momento il prodotto cercato non è disponibile online presso i distributori

Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti è possibile contattare i distributori tramite questo link.


Informazioni dettagliate per: YCU.00152

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Scheda dati tecnici
Download
Acquista online

YCU.00152

Informazioni generali

  • Alias commerciale globale:
    YCU.00152
  • Tipo:
    B23 212-100
  • ID prodotto:
    2CMA100166R1000
  • Designazione tipo ABB:
    B23 212-100
  • EAN:
    7392696001663
  • Descrizione catalogo:
    B23 212-100, B23 212-100'Bronze', Modbus RS485, Three-phase, 5 A
  • Descrizione:
    Codice Ordine: B232121 - I contatori EQ Meters della serie B si caratterizzano per la loro compattezza e sono soluzione ideale per impianti a 230 V c.a. sia monofase che trifase. Permettono di visualizzare, in funzione della versione scelta, le seguenti grandezze: energia attiva, reattiva, apparente; potenza attiva, reattiva, apparente; correnti; frequenza; tensioni; suddivisione dei consumi in tariffe; fattore di potenza; consumi bidirezionali. Tutti i codici sono certificati secondo la direttiva MID, sono dotati di uscite per la gestione di impulsi o allarmi, e di porta a infrarossi per comunicazione con adattatore KNX. I contatori a seconda delle versioni sono dotati di interfacce di comunicazione seriale integrate per Modbus RTU (versione RS485)e Meter BUS (versioni M-Bus)

Accessori

Identificatore Descrizione Tipo Qtà Unità di misura
2CCG000242R0001
SCU100 Control unit SCU100 1 pezzo (i)
2CDG110226R0011
Gateway energy analyzer QA/S3.16.1 1 pezzo (i)
2CDG110227R0011
Gateway energy analyzer QA/S3.64.1 1 pezzo (i)
2CDG110228R0011
Gateway energy analyzer QA/S4.16.1 1 pezzo (i)
2CDG110229R0011
Gateway energy analyzer QA/S4.64.1 1 pezzo (i)
2CDG110224R0011
QA/S1.16.1 Energy Analyzer, KNX, 16 Devices, MDRC QA/S1.16.1 1 pezzo (i)

Eco Transparency

Dati tecnici

  • Norme di riferimento:
    IEC 62053-23
  • Funzione:
    Electricity meter
  • Sottofunzione:
    Bronze
  • Tensione nominale (Ur):
    3x220-240 V
  • Range di tensione:
    3x176…276 V
  • Corrente nominale (In):
    5 A
    Maximum 65 A
  • Corrente nominale:
    5 A
  • Frequenza nominale (f):
    50 / 60 Hz
  • Consumo di corrente (@Pcons):
    0.721 W
  • Interfaccia comunicazione:
    Modbus RS485
  • Precisione:
    Energia Attiva Cl. ±1% (o B per misuratori MID), Energia Reattiva Cl. ±2%
  • Measuring Instrument Conformity:
    Measurement Instrument Directive (MID)
  • Meter Tariff Rating:
    One-Tariff
  • Pulse Output Rate:
    1-999999
  • Numero di poli:
    4
  • Numero di fasi:
    Three-phase
  • Number of Counter Positions:
    7
  • Numero di ingressi/uscite digitali:
    1 DO
  • Designazione tipo ABB:
    B23 212-100
  • Tipo di misura:
    Connessione diretta
  • Tipo di montaggio:
    Guida DIN
  • Pulse Output Type:
    Electrical
  • Type of Indicator:
    Digital
  • Materiale contenitore:
    Plastica
  • Opzione I/O:
    1 digital output
  • Comunicazione:
    Modbus RTU
  • Sezioni dei cavi-circuito principale:
    1 ... 25 mm²

Dati ambientali

  • Temperatura ambiente:
    In funzione -40 ... 70 °C
  • Grado di protezione:
    IP20
  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2002/95/CE 18 Agosto, 2005 e amendamenti
  • Informazioni ambientali:
    2CMC485003D0001

Dimensioni

  • Larghezza in numero di intervalli modulari:
    4
  • Larghezza prodotto:
    70 mm
  • Altezza prodotto:
    26.5 mm
  • Profondità prodotto:
    65 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.32 kg
  • Dimensioni:
    96X70X65

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    box 1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    100 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    68 mm
  • Profondità imballo livello 1:
    94 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    0.39 kg
  • EAN imballo livello 1:
    7392696001663

Ordinazione

  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    90283019
  • E-Number (Finland):
    6625036
  • E-Number (Sweden):
    0900039
  • Paese di origine:
    Italia (IT)

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Download Piu' Usati

Classificazioni

  • ETIM 7:
    EC001506 - contatore di elettricità
  • ETIM 8:
    EC001506 - Kilowatt-hour meter
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • CN8:
    Business To Consumer
  • Tipo di oggetto design:
    90283019
  • UNSPSC:
    41113667
  • eClass:
    V11.0 : 27142316
  • Codice categoria granulare IDEA (IGCC):
    3300 >> Kilowatt-hour meter
  • Codice classificazione oggetto:
    P
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language

Links