Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

You can view this page in:

 

Informazioni dettagliate per: E290-16-10/230

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download

E290-16-10/230

Informazioni generali

  • Tipo:
    E290-16-10/230
  • ID prodotto:
    2TAZ312000R2011
  • EAN:
    7612270939602
  • Descrizione catalogo:
    E290-16-10/230
  • Descrizione:
    Codice Ordine: M093960 - I relè passo-passo elettromeccanici consentono la commutazione dei contatti a ogni impulso inviato alla bobina mediante pulsanti normalmente aperti e vengono principalmente utilizzati per il comando di lampade da uno o più punti. Sono dotati di una leva frontale sul prodotto da utilizzare per l’azionamento manuale, che indica anche lo stato dei contatti.

Categorie

  • Prodotti » Prodotti di bassa tensione » Apparecchi modulari » Command and Signalling devices » Latching Relays

Ordinazione

  • E-Number (Sweden):
    4001186
  • EAN:
    7612270939602
  • Quantità minima di ordinazione:
    10 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85364930

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    18 mm
  • Altezza prodotto:
    85 mm
  • Lunghezza prodotto:
    62 mm
  • Profondità prodotto:
    62 mm
  • Peso netto prodotto:
    114 g

Informazioni imballo

  • Unità imballo livello 1:
    10 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    96 mm
  • Altezza imballo livello 1:
    82 mm
  • Profondità imballo livello 1:
    185 mm
  • Peso lordo imballo livello 1:
    1216 g
  • EAN imballo livello 1:
    7612270939602

Dati ambientali

  • Dichiarazione RoHS:
    Secondo la Direttiva CE 2002/95/CE 18 Agosto, 2005 e amendamenti

Informazioni addizionali

  • Capacità di connessione:
    Solid 1 x 1 ... 10 mm²
    Flessibile 2 x 2.5 mm²
    Flexible with Cable End 1 x 0.75 ... 6 mm²
    Flexible with Cable Lug 1 x 0.75 ... 6 mm²
  • Corrente nominale, interruttore principale:
    16 A
  • Frequenza (f):
    Control Voltage 1 50 ... 50 Hz
  • Funzione:
    Electronic for centralized control
  • Tipo di montaggio:
    Guida DIN
  • Numero di contatti ausiliari NA:
    1
  • Numero di contatti principali NA:
    1
  • Opzioni fornite:
    1NO
  • Perdita di potenza:
    0.32 W
  • Tipo principale prodotto:
    E290
  • Nome prodotto:
    E290-16-10/230, 16A, 1NA, 230 V c.a./110 V c.c.
  • Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us):
    230 V AC
    110 V DC
  • Corrente nominale (In):
    16 A
  • Frequenza nominale (f):
    50 Hz
  • Tensione nominale di isolamento (Ui):
    230 V AC
    110 V DC
  • Tensione nominale di funzionamento:
    250 V AC
  • Data RoHS:
    20170426
  • Tensione di alimentazione:
    250...250 V

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • ETIM 4:
    EC000188 - interruttore a impulsi
  • ETIM 5:
    EC000188 - interruttore a impulsi
  • ETIM 6:
    EC000188 - interruttore a impulsi
  • ETIM 7:
    EC000188 - interruttore a impulsi
  • Codice classificazione oggetto:
    K
  • Categoria RAEE:
    5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Links

ABB Web feeds

Seguici su