You can view this page in:

 

Siamo spiacenti, in questo momento il prodotto cercato non è disponibile online presso i distributori

Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti è possibile contattare i distributori tramite questo link.


Informazioni dettagliate per: Vital 1

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Stampa
Stampa in PDF …
Scheda dati tecnici
Download
Acquista online

Vital 1

Informazioni generali

  • Tipo:
    Vital 1
  • ID prodotto:
    2TLA020052R1000
  • EAN:
    7350024431810
  • Descrizione catalogo:
    Vital 1 PLC, relè, dispositivi, sistemi e barriere di sicurezza
  • Descrizione:
    Codice Ordine: A2005210 - PLC, relè, dispositivi, sistemi e barriere di sicurezza, Sicurezza, Relè di sicurezza elettronici, Vital 1 Modulo di sicurezza dinamico 24V c.c., Prodotti di comando, controllo, elettronica e sistemi per la sicurezza

Ordinazione

  • Quantità minima di ordinazione:
    1 pezzo (i)
  • Codice tariffario doganale:
    85364900

Download Piu' Usati

Dimensioni

  • Profondità prodotto:
    120 mm
  • Altezza prodotto:
    84 mm
  • Larghezza prodotto:
    22.5 mm
  • Peso netto prodotto:
    0.267 kg

Dati tecnici

  • Numero di uscite:
    Failsafe (Relay) 2
  • Livello di prestazione (PL):
    Up to e
  • Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us):
    24 V DC

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Classificazioni

  • Codice classificazione oggetto:
    K
  • ETIM 7:
    EC001449 - apparecchio per il monitoraggio di circuiti elettrici di sicurezza
  • ETIM 8:
    EC001449 - Device for monitoring of safety-related circuits
  • eClass:
    V11.0 : 27371819
  • UNSPSC:
    32151802
  • E-Number (Finland):
    2712238
  • E-Number (Sweden):
    3858760
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language

Links