Your country was not recognized. Please select an available country from the drop-down list.

Informazioni dettagliate per: TAC pedestal single-wallbox

Questa pagina contiene la scheda di dati tecnici, la libreria dei documenti e i link alle offerte collegati a questo prodotto. Se hai bisogno di qualsiasi ulteriore informazione contattaci utilizzando il modulo che trovi in fondo alla pagina.

Scheda dati tecnici
Download
Acquista online

TAC pedestal single-wallbox

Informazioni generali

  • Tipo:
    TAC pedestal single-wallbox
  • ID prodotto:
    6AGC085345
  • EAN:
    8719874451635
  • Riferimento prodotto alternativo:
    XEB.V3Y02.0
  • Descrizione catalogo:
    TAC pedestal single-wallbox Free-standing metal pedestal for 1 Terra AC charger
  • Descrizione:
    Terra AC metal pedestal for 1 charger, freestanding, mechanical support only (no ebase plate)

Dati tecnici

  • Protezione da sovraccarico:
    0

Dimensioni

  • Larghezza prodotto:
    0.345 m
  • Profondità prodotto:
    0.245 m
  • Altezza prodotto:
    1.40 m
  • Peso netto prodotto:
    11 kg
  • Unità imballo livello 1:
    carton 1 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 1:
    0.265 m
  • Altezza imballo livello 1:
    1.452 m
  • Profondità imballo livello 1:
    0.365 m
  • Peso lordo imballo livello 1:
    11.5 kg
  • EAN imballo livello 1:
    8719874451635
  • Unità imballo livello 2:
    pallet (lift) 11 pezzo (i)
  • Larghezza imballo livello 2:
    1.00 m
  • Altezza imballo livello 2:
    1.46 m
  • Profondità imballo livello 2:
    1.20 m
  • Peso lordo imballo livello 2:
    144.5 kg

Ordinazione

  • Paese di origine:
    Paesi Bassi (Olanda) (NL)
  • Codice tariffario doganale:
    76042990
  • Unità di misura di vendita:
    pezzo (i)
  • Quantità minima di ordinazione:
    2 pezzo (i)
  • Ordine multiplo:
    2 pezzo (i)
  • EAN:
    8719874451635
  • ETIM 9:
    EC002884 - Accessories/spare parts for E-Mobility
  • UNSPSC:
    30102903
  • Codice categoria granulare IDEA (IGCC):
    2595 >> Metal posts

Informazioni addizionali

  • Dichiarazione di conformità - CE:
    9AK601548710001
  • Dichiarazione RoHS:
    Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
  • Categoria RAEE:
    Prodotto non in ambito RAEE
  • Norme di riferimento:
    IEC61439-7:2021
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language

Links